• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Höhenzylinder

Höhenzylinder
Die Höhenzylinder können zur Erweiterung der Spannhöhe der Aufsitzspanner EH 23310. verwendet werden. Weiterhin finden sie auch in Kombination mit Auflagebolzen (EH 22680.), Bolzen (EH 22690.) und Pendelauflagen (EH 22730. - EH 22741.) Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Example

Teilenummer
23310.0125
23310.0126
23310.0127
23310.0140
23310.0141
23310.0142
23310.0145
23310.0146
23310.0147
23310.0160
23310.0161
23310.0162
23310.0165
23310.0166
23310.0167
23310.0170
23310.0171
23310.0172
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd1
(mm)
d2 l1
(mm)
l2
(mm)
SW
(mm)
Konfliktmineralien frei REACH-konform Gewicht
(g)

43.55 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1025M8201022JaJa71

52.95 €

1 4 Arbeitstage 1025M8402022JaJa139

59.99 €

1 4 Arbeitstage 1025M8802022JaJa292

59.70 €

1 4 Arbeitstage 1040M12352036JaJa319

70.30 €

1 4 Arbeitstage 1040M12702036JaJa644

111.40 €

1 4 Arbeitstage 1040M121402036JaJa1325

61.77 €

1 4 Arbeitstage 1040M16352036JaJa318

73.12 €

1 4 Arbeitstage 1040M16702036JaJa634

114.14 €

1 3 Arbeitstage 1040M161402036JaJa1307

97.44 €

1 4 Arbeitstage 1060M12352055JaJa755

117.17 €

1 4 Arbeitstage 1060M12702055JaJa1460

193.01 €

1 4 Arbeitstage 1060M121402055JaJa3034

99.23 €

1 4 Arbeitstage 1060M16352055JaJa760

119.03 €

1 4 Arbeitstage 1060M16702055JaJa1493

195.92 €

1 4 Arbeitstage 1060M161402055JaJa3016

120.05 €

1 2 Arbeitstage -60M20502055ja-1087

160.42 €

1 2 Arbeitstage -60M201002055ja-2126

236.31 €

1 2 Arbeitstage -60M202002055ja-3623

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen

Technischer Support