Kompaktspanner

Kompaktspanner
Der Kompaktspanner ist für den universellen Einsatz an bearbeiteten und unbearbeiteten Teilen geeignet. Aufgrund des selbsthemmenden Spannhebels kann der Einsatz lageunabhängig erfolgen.
Eigenschaften:- präzises, positionsgenaues Spannen
- einfache, universelle Handhabung
- hohe Spannkraft bei geringem Anzugsdrehmoment, verschleißarm durch gelagerten Spannhebel
- stufenloser, großer Spannbereich
- Spannhebel zum ungehinderten Teilewechsel vollständig im Gehäuse versenkbar
- Spannhebel mit Aufnahmegewinde für diverse Spannelemente, z. B. Kugeldruckschrauben (EH 22700. - EH 22720.), Pendelauflagen (EH 22730./EH 22740.) usw.
- großer Verstellbereich bei konstanter Spannkraft
- stufenlose Erweiterung des Spannbereichs durch Höhenadapter 23690.0112 / .0116
- einfache und flexible Befestigungsmöglichkeiten
- korrosionsgeschützt
- unempfindlich gegen Schmutz und Späne

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23690.0012
23690.0016
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSb
(mm)
d1
(mm)
d2 h1 max.
(mm)
h1 min.
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
s
(mm)
SW
(mm)
Spannkraft
(kN)
Anzugsdrehmoment max.
(Nm)

297.88 €

1 3 Arbeitstage 1045M12M86040599513470131043161545

390.92 €

1 3 Arbeitstage 1055M16M128547701262131201712.585182575

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff vergüteter Stahl Ausführung Korpus Ausführung Niederhalter
Spannarmhöhe, Ausführung Standard l3(mm) 50 Grundkörper Wärmebehandelter Stahl beschichtet
Spannhebel Vergüteter Stahl, vergütet, versilbert Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support