• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spanneisen gerade, lang

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23700.0042
23700.0046
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSa
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
d1
(mm)
d2 l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)

54.00 €

1 3 Arbeitstage 102012.535M1218156302010612

88.45 €

1 3 Arbeitstage 10301745.5M1624196352213616

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff vergüteter Stahl Ausführung Korpus Ausführung Niederhalter
Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support