Zwischenelemente

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23700.0121
23700.0122
23700.0123
23700.0161
23700.0162
23700.0163
23700.0164
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSa
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
d i
(mm)
l
(mm)

121.56 €

1 3 Arbeitstage 102525651612.540

141.99 €

1 3 Arbeitstage 105025651612.540

184.32 €

1 3 Arbeitstage 1010025651612.540

163.68 €

1 3 Arbeitstage 10303078221450

194.53 €

1 3 Arbeitstage 10603078221450

254.85 €

1 3 Arbeitstage 101203078221450

382.56 €

1 3 Arbeitstage 102403078221450

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Ausführung Korpus Ausführung Peripherieteile
Grundkörper Stahlblech Verschleißteile Vergüteter Stahl Zugstange Spezialstahl
Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support