• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kugelrollen, mit Stahlblechgehäuse

Kugelrollen, mit Stahlblechgehäuse
Kugelrollen sind Bausteine in Fördersystemen, Zuführungen, an Bearbeitungs- und Verpackungseinrichtungen. Es können beispielsweise Teile leicht verschoben, gedreht und gelenkt werden.
Ab d1 = 36 besitzen sie eine ölgetränkte Filzdichtung, die gegen Verschmutzung schützt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Ball Casters • with sheet steel housing, EH 22750.

Product Description

Ball casters are module for transport systems, conveyances, to working and packing facilities.
For example, parts can be easily moved, turned and controlled.
As from d1 = 36 fitted with an oil drenched felt seal to protect against dirt.

Material

Cap
• Steel, zinc-plated by galvanization
• Stainless steel
Housing
• Steel, zinc-plated by galvanization
• Stainless steel
Ball
• Ball-bearing steel
• Stainless steel

Further products

• Tolerance Rings

Drawing

Order Information

DimensionsLocation holeDynamic carrying
figure C
WeightArt. No.
d1ball diameterd2h1h2h3h4D1 1)  
[mm][mm][N][g] 
cap and housing zinc-plated
12.6±0.0558174.8±0.1511.21.83.212.57+0.031006.822750.00002)
18.0±0.05512237.4±0.1515.52.04.317.97+0.0325018.022750.00022)
24.0±0.06515319.5±0.2021.52.56.123.95+0.0550040.022750.00042)
36.0±0.08022459.8±0.2029.52.95.735.90+0.051300131.022750.0008
45.0±0.080305513.8±0.3037.53.77.944.85+0.052500277.022750.0012
62.0±0.095457519.0±0.4053.74.210.361.83+0.076000741.022750.0016
all parts zinc-plated, ball from stainless steel
12.6±0.0558174.8±0.1511.21.83.212.57+0.03707.022750.00202)
18.0±0.05512237.4±0.1515.52.04.317.97+0.0318018.022750.00222)
24.0±0.06515319.5±0.2021.52.56.123.95+0.0537040.022750.00242)
36.0±0.08022459.8±0.2029.52.95.735.90+0.05970132.022750.0028
45.0±0.080305513.8±0.3037.53.77.944.85+0.051900273.022750.0032
62.0±0.095457519.0±0.4053.74.210.361.83+0.074500739.022750.0036
all parts from stainless steel
12.6±0.0558174.8±0.1511.21.83.212.57+0.03707.022750.00402)
18.0±0.05512237.4±0.1515.52.04.317.97+0.0318017.022750.00422)
24.0±0.06515319.5±0.2021.52.56.123.95+0.0537039.022750.00442)
36.0±0.08022459.8±0.2029.52.95.735.90+0.05970133.022750.0048
45.0±0.080305513.8±0.3037.53.77.944.85+0.051900272.022750.0052
1) Reference value for 2 mm sheet steel/ 5 mm aluminum (force fit)
2) Without felt seal

Application Example

Teilenummer
22750.0000
22750.0002
22750.0004
22750.0008
22750.0012
22750.0016
22750.0020
22750.0022
22750.0024
22750.0028
22750.0032
22750.0036
22750.0040
22750.0042
22750.0044
22750.0048
22750.0052
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBelastbarkeitsbereich
(N)
Tragefigur C
(N)
Gehäusematerial Kugelmaterial d1
(Ø)
Ø Kugel
(Ø)
d2
(mm)
D1
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
Deckel

11.03 €

1 2 Arbeitstage 1050.1 bis 100.0100[Stahl] Stahl[Stahl] Stahl12.681712.574.811.21.83.2Stahl, verzinkt

12.17 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10100.1 bis 500.0250[Stahl] Stahl[Stahl] Stahl18122317.977.415.524.3Stahl, verzinkt

13.51 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10100.1 bis 500.0500[Stahl] Stahl[Stahl] Stahl24153123.959.521.52.56.1Stahl, verzinkt

18.11 €

1 2 Arbeitstage 10500.1 bis 50001300[Stahl] Stahl[Stahl] Stahl36224535.99.829.52.95.7Stahl, verzinkt

35.91 €

1 2 Arbeitstage 10500.1 bis 50002500[Stahl] Stahl[Stahl] Stahl45305544.8513.837.53.77.9Stahl, verzinkt

93.10 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

105,000.1 bis 10,0006000[Stahl] Stahl[Stahl] Stahl62457561.831953.74.210.3Stahl, verzinkt

20.24 €

1 2 Arbeitstage 1050.1 bis 100.070[Stahl] StahlRostfreier Stahl12.681712.574.811.21.83.2Stahl, verzinkt

22.38 €

1 3 Arbeitstage 10100.1 bis 500.0180[Stahl] StahlRostfreier Stahl18122317.977.415.524.3Stahl, verzinkt

24.77 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10100.1 bis 500.0370[Stahl] StahlRostfreier Stahl24153123.959.521.52.56.1Stahl, verzinkt

38.81 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

105,000.1 bis 10,000970[Stahl] StahlRostfreier Stahl36224535.99.829.52.95.7Stahl, verzinkt

64.38 €

2 2 Arbeitstage 10500.1 bis 50001900[Stahl] StahlRostfreier Stahl45305544.8513.837.53.77.9Stahl, verzinkt

161.81 €

1 3 Arbeitstage 10500.1 bis 50004500[Stahl] StahlRostfreier Stahl62457561.831953.74.210.3Stahl, verzinkt

38.56 €

2 2 Arbeitstage 1050.1 bis 100.070Rostfreier StahlRostfreier Stahl12.681712.574.811.21.83.2Edelstahl

42.51 €

1 9 Arbeitstage 10100.1 bis 500.0180Rostfreier StahlRostfreier Stahl18122317.977.415.524.3Edelstahl

47.15 €

1 2 Arbeitstage 10100.1 bis 500.0370Rostfreier StahlRostfreier Stahl24153123.959.521.52.56.1Edelstahl

112.52 €

1 2 Arbeitstage 10500.1 bis 5000970Rostfreier StahlRostfreier Stahl36224535.99.829.52.95.7Edelstahl

152.54 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10500.1 bis 50001900Rostfreier StahlRostfreier Stahl45305544.8513.837.53.77.9Edelstahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Form Zylinder Konfliktmineralfrei Ja
REACH-konform Ja

Technischer Support