Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Gewinde (M) (mm) | [L] Länge (mm) | Festigkeitsklasse (Stahl) | b1 (mm) | b2 (mm) | Abmessungen nicht in DIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 32 | 10.9 | 9 | 16 | Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten | |||
0.77 € | 10 | 2 Arbeitstage | 10 | 6 | 50 | 10.9 | 9 | 30 | - | |||
1.07 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 80 | 10.9 | 9 | 50 | - | |||
0.97 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 63 | 10.9 | 9 | 40 | Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten | |||
0.89 € | 10 | 2 Arbeitstage | 10 | 8 | 40 | 10.9 | 11 | 20 | - | |||
1.22 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 8 | 63 | 10.9 | 11 | 40 | - | |||
1.43 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 8 | 100 | 10.9 | 11 | 63 | - | |||
2.06 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 8 | 160 | 10.9 | 11 | 100 | Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten | |||
1.29 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 10 | 50 | 10.9 | 13 | 25 | - | |||
1.65 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 80 | 10.9 | 13 | 50 | - | |||
2.06 € | 10 | 2 Arbeitstage | 10 | 10 | 125 | 10.9 | 13 | 75 | - | |||
3.32 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 10 | 200 | 10.9 | 13 | 125 | - | |||
2.89 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 160 | 10.9 | 13 | 100 | Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten | |||
2.04 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 100 | 10.9 | 13 | 75 | Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten | |||
1.65 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 50 | 10.9 | 15 | 25 | - | |||
1.76 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 12 | 63 | 10.9 | 15 | 32 | Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten | |||
2.03 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 12 | 80 | 10.9 | 15 | 50 | - | |||
2.28 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 100 | 10.9 | 15 | 63 | Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten | |||
2.82 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 125 | 10.9 | 15 | 75 | - | |||
3.50 € | 10 | 2 Arbeitstage | 10 | 12 | 200 | 10.9 | 15 | 125 | - | |||
3.34 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 160 | 10.9 | 15 | 100 | Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten | |||
2.06 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 14 | 63 | 8.8 | 17 | 32 | Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten | |||
2.77 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 14 | 100 | 8.8 | 17 | 63 | Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten | |||
3.50 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 14 | 160 | 8.8 | 17 | 100 | Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten | |||
5.97 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 14 | 250 | 8.8 | 17 | 160 | Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten | |||
3.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 63 | 8.8 | 19 | 32 | - | |||
3.57 € | 10 | 2 Arbeitstage | 10 | 16 | 80 | 8.8 | 19 | 50 | Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten | |||
3.86 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 100 | 8.8 | 19 | 63 | - | |||
4.14 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 125 | 8.8 | 19 | 75 | Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten | |||
5.80 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 160 | 8.8 | 19 | 100 | - | |||
7.95 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 250 | 8.8 | 19 | 160 | - | |||
6.84 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 200 | 8.8 | 19 | 125 | Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten | |||
9.86 € | 10 | 2 Arbeitstage | 10 | 16 | 315 | 8.8 | 19 | 180 | Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten | |||
16.99 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 16 | 500 | 8.8 | 19 | 315 | Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten | |||
4.98 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 20 | 80 | 8.8 | 27 | 32 | - | |||
6.62 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 125 | 8.8 | 27 | 70 | - | |||
9.74 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 20 | 200 | 8.8 | 27 | 125 | - | |||
11.19 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 20 | 250 | 8.8 | 27 | 160 | Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten | |||
14.09 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 20 | 315 | 8.8 | 27 | 190 | - | |||
20.64 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 20 | 500 | 8.8 | 27 | 315 | Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten | |||
8.29 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 160 | 8.8 | 27 | 100 | Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten | |||
18.73 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 400 | 8.8 | 27 | 250 | Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten | |||
9.11 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 24 | 100 | 8.8 | 35 | 45 | - | |||
10.61 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 24 | 160 | 8.8 | 35 | 100 | - | |||
15.82 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 24 | 250 | 8.8 | 35 | 160 | - | |||
22.86 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 24 | 400 | 8.8 | 35 | 250 | - | |||
40.66 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 24 | 630 | 8.8 | 35 | 315 | Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten | |||
10.16 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 24 | 125 | 8.8 | 35 | 63 | Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten | |||
15.49 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 24 | 200 | 8.8 | 35 | 125 | Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten | |||
19.84 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 24 | 315 | 8.8 | 35 | 200 | Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten | |||
32.06 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | 24 | 500 | 8.8 | 35 | 315 | Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten | |||
21.22 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 30 | 125 | 8.8 | 43 | 56 | - | |||
27.03 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 30 | 200 | 8.8 | 43 | 125 | - | |||
37.53 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 30 | 315 | 8.8 | 43 | 190 | - | |||
54.23 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 30 | 500 | 8.8 | 43 | 315 | - | |||
76.11 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 30 | 700 | 8.8 | 43 | 400 | Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten | |||
35.91 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 36 | 160 | 8.8 | 51 | 80 | - | |||
47.22 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 36 | 250 | 8.8 | 51 | 160 | - | |||
68.32 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 36 | 400 | 8.8 | 51 | 250 | - | |||
106.19 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 36 | 700 | 8.8 | 51 | 400 | Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten |
Loading...
Ausführung | Stud bolt | Werkstoff | Heat-treated steel | Oberflächenbehandlung | Triiron Film |
---|---|---|---|---|---|
Antrieb | No | Skalierung | ohne | Technischer Standard | DIN |
Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Gewinde (M)(mm)
[L] Länge(mm)
Festigkeitsklasse (Stahl)
b1(mm)
b2(mm)
Abmessungen nicht in DIN
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften