Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Spring plungers can be used for locating or for applying pressure, as a detent or for ejection. |
Light spring load | Standard spring load | Heavy spring load |
Dimensions | Stroke | Spring load1) | Operating temperature range | Location hole | Weight | Art. No. | ||||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | s | F1 | F2 | min. | max. | H7 | ||
+0.1 | ~ | ~ | ~ | |||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [°C] | [mm] | [g] | |||||||
body and ball from stainless steel, light spring load – picture 1 | ||||||||||||
4 | 3.00 | 4.6 | 5.0 | 0.9 | 1.00 | 0.4 | 1.0 | – | 250 | 4 | 0.3 | 22080.1004 |
5 | 4.00 | 5.6 | 6.0 | 0.9 | 1.40 | 0.5 | 4.7 | – | 250 | 5 | 0.6 | 22080.1005 |
6 | 5.00 | 6.5 | 7.0 | 1.0 | 1.80 | 2.3 | 6.5 | – | 250 | 6 | 1.0 | 22080.1006 |
8 | 6.50 | 8.5 | 9.0 | 1.1 | 2.40 | 4.0 | 9.0 | – | 250 | 8 | 2.0 | 22080.1008 |
10 | 8.50 | 11.0 | 13.0 | 1.5 | 3.30 | 3.9 | 10.0 | – | 250 | 10 | 4.4 | 22080.1010 |
12 | 10.00 | 13.0 | 16.0 | 2.3 | 4.00 | 6.2 | 14.6 | – | 250 | 12 | 7.0 | 22080.1012 |
body and ball from stainless steel, standard spring load – picture 1 | ||||||||||||
3 | 2.38 | 3.5 | 4.0 | 0.6 | 0.70 | 1.8 | 3.5 | – | 250 | 3 | 0.1 | 22080.0003 |
4 | 3.00 | 4.6 | 5.0 | 0.9 | 1.00 | 2.5 | 6.0 | – | 250 | 4 | 0.3 | 22080.0004 |
5 | 4.00 | 5.6 | 6.0 | 0.9 | 1.40 | 3.0 | 6.5 | – | 250 | 5 | 0.6 | 22080.0005 |
6 | 5.00 | 6.5 | 7.0 | 1.0 | 1.80 | 5.5 | 11.5 | – | 250 | 6 | 1.0 | 22080.0006 |
8 | 6.50 | 8.5 | 9.0 | 1.1 | 2.40 | 7.0 | 12.5 | – | 250 | 8 | 2.1 | 22080.0008 |
10 | 8.50 | 11.0 | 13.0 | 1.5 | 3.30 | 8.5 | 18.5 | – | 250 | 10 | 4.5 | 22080.0010 |
12 | 10.00 | 13.0 | 16.0 | 2.3 | 4.00 | 12.0 | 26.5 | – | 250 | 12 | 7.2 | 22080.0012 |
body and ball from stainless steel, heavy spring load – picture 1 | ||||||||||||
4 | 3.00 | 4.6 | 5.0 | 0.9 | 1.00 | 5.0 | 10.4 | – | 250 | 4 | 0.3 | 22080.2004 |
5 | 4.00 | 5.6 | 6.0 | 0.9 | 1.40 | 6.0 | 12.0 | – | 250 | 5 | 0.6 | 22080.2005 |
6 | 5.00 | 6.5 | 7.0 | 1.0 | 1.80 | 7.3 | 19.0 | – | 250 | 6 | 1.0 | 22080.2006 |
8 | 6.50 | 8.5 | 9.0 | 1.1 | 2.40 | 11.0 | 25.0 | – | 250 | 8 | 2.2 | 22080.2008 |
10 | 8.50 | 11.0 | 13.0 | 1.5 | 3.30 | 17.0 | 37.0 | – | 250 | 10 | 4.6 | 22080.2010 |
12 | 10.00 | 13.0 | 16.0 | 2.3 | 4.00 | 28.0 | 57.0 | – | 250 | 12 | 7.4 | 22080.2012 |
body from brass, ball from stainless steel, standard spring load – picture 2 | ||||||||||||
3 | 2.38 | 3.6 | 4.0 | 0.6 | 0.60 | 1.8 | 3.5 | – | 250 | 3 | 0.2 | 22080.0203 |
4 | 3.00 | 4.5 | 5.0 | 1.0 | 0.80 | 3.0 | 6.0 | – | 250 | 4 | 0.4 | 22080.0204 |
5 | 4.00 | 5.5 | 6.0 | 1.0 | 1.00 | 4.0 | 6.5 | – | 250 | 5 | 0.7 | 22080.0205 |
6 | 5.00 | 6.5 | 7.0 | 1.0 | 1.60 | 6.0 | 11.5 | – | 250 | 6 | 1.2 | 22080.0206 |
8 | 6.50 | 8.5 | 9.0 | 1.0 | 1.90 | 8.0 | 12.5 | – | 250 | 8 | 2.8 | 22080.0208 |
body from thermoplastic, ball from stainless steel, standard spring load – picture 2 | ||||||||||||
3 | 2.00 | 3.6 | 4.0 | 0.6 | 0.55 | 1.7 | 3.5 | -30 | 50 | 3 | 0.1 | 22080.0403 |
4 | 3.00 | 4.6 | 5.0 | 1.0 | 0.80 | 3.0 | 6.5 | -30 | 50 | 4 | 0.2 | 22080.0404 |
5 | 4.00 | 5.6 | 6.0 | 1.0 | 1.00 | 6.0 | 9.4 | -30 | 50 | 5 | 0.4 | 22080.0405 |
6 | 5.00 | 6.5 | 7.0 | 1.0 | 1.60 | 6.2 | 12.6 | -30 | 50 | 6 | 0.7 | 22080.0406 |
8 | 6.50 | 8.5 | 9.0 | 1.0 | 1.90 | 10.0 | 20.4 | -30 | 50 | 8 | 1.5 | 22080.0408 |
10 | 8.00 | 11.0 | 13.5 | 1.5 | 2.40 | 11.9 | 22.3 | -30 | 50 | 10 | 3.1 | 22080.0410 |
12 | 10.00 | 13.0 | 16.0 | 1.5 | 3.30 | 14.0 | 25.0 | -30 | 50 | 12 | 5.7 | 22080.0412 |
body and ball from thermoplastic, standard spring load – picture 2 | ||||||||||||
4 | 3.00 | 4.6 | 5.0 | 1.0 | 0.80 | 3.0 | 6.5 | -30 | 50 | 4 | 0.1 | 22080.0604 |
5 | 4.00 | 5.6 | 6.0 | 1.0 | 1.00 | 6.0 | 9.4 | -30 | 50 | 5 | 0.2 | 22080.0605 |
6 | 5.00 | 6.5 | 7.0 | 1.0 | 1.60 | 6.2 | 12.6 | -30 | 50 | 6 | 0.3 | 22080.0606 |
8 | 6.50 | 8.5 | 9.0 | 1.0 | 1.90 | 10.0 | 20.4 | -30 | 50 | 8 | 0.6 | 22080.0608 |
10 | 8.00 | 11.0 | 13.5 | 1.5 | 2.40 | 11.9 | 22.3 | -30 | 50 | 10 | 1.4 | 22080.0610 |
12 | 10.00 | 13.0 | 16.0 | 1.5 | 3.30 | 14.0 | 25.0 | -30 | 50 | 12 | 2.4 | 22080.0612 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [M] Werkstoff (Kugel) | [M] Werkstoff (Grundkörper) | Durchmesser (Regelgewinde) (mm) | [S] Hub (mm) | Last (initial) (N) | Last (max.) (N) | d1 | d2 (mm) | d3 (mm) | Kugel | l (mm) | l2 (mm) | Temperatur min. (°C) | Temperatur max. (°C) | Aufnahmebohrung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.88 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl | - | 3 | 0,7 / 0.7 | 1,8 | 3,5 | 3 | 2,38 | 3,5 | Rostfreier Stahl, gehärtet | 4 | ~ 0,6 | - | 250 | 3 | |||
0.84 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl | - | 4 | 1 | 2,5 | 6 | 4 | 3 | 4,6 | Rostfreier Stahl, gehärtet | 5 | ~ 0,9 | - | 250 | 4 | |||
0.84 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl | - | 5 | 1,4 / 1.4 | 3 | 6,5 | 5 | 4 | 5,6 | Rostfreier Stahl, gehärtet | 6 | ~ 0,9 | - | 250 | 5 | |||
0.87 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl | - | 6 | 1,8 | 5,5 | 11,5 | 6 | 5 | 6,5 | Rostfreier Stahl, gehärtet | 7 | ~ 1 | - | 250 | 6 | |||
1.08 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl | - | 8 | 2,4 / 2.4 | 7 | 12,5 | 8 | 6,5 | 8,5 | Rostfreier Stahl, gehärtet | 9 | ~ 1,1 | - | 250 | 8 | |||
1.49 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl | - | 10 | 3,3 | 8,5 | 18,5 | 10 | 8,5 | 11 | Rostfreier Stahl, gehärtet | 13 | ~ 1,5 | - | 250 | 10 | |||
1.78 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl | - | 12 | 4 | 12 | 26,5 | 12 | 10 | 13 | Rostfreier Stahl, gehärtet | 16 | ~ 2,3 | - | 250 | 12 | |||
2.64 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl | Messing | 3 | 0,6 / 0.6 | 1,8 | 3,5 | 3 | 2,38 | 3,6 | Rostfreier Stahl, gehärtet | 4 | ~ 0,6 | - | 250 | 3 | |||
1.48 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl | Messing | 4 | 0,8 / 0.8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4,5 | Rostfreier Stahl, gehärtet | 5 | ~ 1 | - | 250 | 4 | |||
1.53 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Messing | 5 | 1 | 4 | 6,5 | 5 | 4 | 5,5 | Rostfreier Stahl, gehärtet | 6 | ~ 1 | - | 250 | 5 | |||
1.65 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl | Messing | 6 | 1,6 / 1.6 | 6 | 11,5 | 6 | 5 | 6,5 | Rostfreier Stahl, gehärtet | 7 | ~ 1 | - | 250 | 6 | |||
1.91 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl | Messing | 8 | 1,9 / 1.9 | 8 | 12,5 | 8 | 6,5 | 8,5 | Rostfreier Stahl, gehärtet | 9 | ~ 1 | - | 250 | 8 | |||
0.64 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl | Thermoplastic POM | 3 | 0,55 | 1,7 | 3,5 | 3 | 2 | 3,6 | Rostfreier Stahl, gehärtet | 4 | ~ 0,6 | -30 | 50 | 3 | |||
0.60 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Thermoplastic POM | 4 | 0,8 / 0.8 | 3 | 6,5 | 4 | 3 | 4,6 | Rostfreier Stahl, gehärtet | 5 | ~ 1 | -30 | 50 | 4 | |||
0.61 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Thermoplastic POM | 5 | 1 | 6 | 9,4 | 5 | 4 | 5,6 | Rostfreier Stahl, gehärtet | 6 | ~ 1 | -30 | 50 | 5 | |||
0.61 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Thermoplastic POM | 6 | 1,6 / 1.6 | 6,2 | 12,6 | 6 | 5 | 6,5 | Rostfreier Stahl, gehärtet | 7 | ~ 1 | -30 | 50 | 6 | |||
0.74 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl | Thermoplastic POM | 8 | 1,9 / 1.9 | 10 | 20,4 | 8 | 6,5 | 8,5 | Rostfreier Stahl, gehärtet | 9 | ~ 1 | -30 | 50 | 8 | |||
1.26 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl | Thermoplastic POM | 10 | 2,4 / 2.4 | 11,9 | 22,3 | 10 | 8 | 11 | Rostfreier Stahl, gehärtet | 13,5 | ~ 1,5 | -30 | 50 | 10 | |||
1.65 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Thermoplastic POM | 12 | 3,3 | 14 | 25 | 12 | 10 | 13 | Rostfreier Stahl, gehärtet | 16 | ~ 1,5 | -30 | 50 | 12 | |||
0.74 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kunststoff | Thermoplastic POM | 4 | 0,8 / 0.8 | 3 | 6,5 | 4 | 3 | 4,6 | Thermoplast POM, weiß | 5 | ~ 1 | -30 | 50 | 4 | |||
0.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Kunststoff | Thermoplastic POM | 5 | 1 | 6 | 9,4 | 5 | 4 | 5,6 | Thermoplast POM, weiß | 6 | ~ 1 | -30 | 50 | 5 | |||
0.77 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kunststoff | Thermoplastic POM | 6 | 1,6 / 1.6 | 6,2 | 12,6 | 6 | 5 | 6,5 | Thermoplast POM, weiß | 7 | ~ 1 | -30 | 50 | 6 | |||
0.87 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Kunststoff | Thermoplastic POM | 8 | 1,9 / 1.9 | 10 | 20,4 | 8 | 6,5 | 8,5 | Thermoplast POM, weiß | 9 | ~ 1 | -30 | 50 | 8 | |||
1.48 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kunststoff | Thermoplastic POM | 10 | 2,4 / 2.4 | 11,9 | 22,3 | 10 | 8 | 11 | Thermoplast POM, weiß | 13,5 | ~ 1,5 | -30 | 50 | 10 | |||
2.02 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Kunststoff | Thermoplastic POM | 12 | 3,3 | 14 | 25 | 12 | 10 | 13 | Thermoplast POM, weiß | 16 | ~ 1,5 | -30 | 50 | 12 |
Loading...
Montageart | Press Fitting | Gewindesicherung | No | Oberflächenbehandlung (Grundkörper) | No |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung (Kugel) | No | Initiallast (Feder)(N) | 0.01 bis 50 | Feder | Rostfreier Stahl |
Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[M] Werkstoff (Kugel)
[M] Werkstoff (Grundkörper)
Durchmesser (Regelgewinde)(mm)
[S] Hub(mm)
Last (initial)(N)
d1
d2(mm)
d3(mm)
Kugel
l(mm)
l2(mm)
Temperatur min.(°C)
Temperatur max.(°C)
Aufnahmebohrung(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften