Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Typ (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | SW (mm) | n (mm) | REACH konform | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.86 € | 10 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl, brüniert | mit Schlitz (S) | M6 | 4,5 | 4 | 30 | 6 | 2,5 | ~ 32,1 | - | - | 1 | ja | 4,5 | |||
0.89 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl, brüniert | mit Schlitz (S) | M6 | 4,5 | 4 | 50 | 6 | 2,5 | ~ 52,1 | - | - | 1 | ja | 7,8 | |||
1.00 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl, brüniert | mit Schlitz (S) | M8 | 6 | 5,4 | 40 | 7,5 | 3 | ~ 43 | ~ 42,5 | - | 1,2 | ja | 11 | |||
1.17 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl, brüniert | mit Schlitz (S) | M8 | 6 | 5,4 | 60 | 7,5 | 3 | ~ 63 | ~ 62,5 | - | 1,2 | ja | 17 | |||
1.49 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl, brüniert | mit Schlitz (S) | M10 | 8 | 7,2 | 60 | 9 | 4,5 | ~ 63,6 | ~ 62,6 | - | 1,6 | ja | 27 | |||
1.72 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl, brüniert | mit Schlitz (S) | M10 | 8 | 7,2 | 80 | 9 | 4,5 | ~ 83,6 | ~ 82,6 | - | 1,6 | ja | 37 | |||
1.95 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl, brüniert | mit Schlitz (S) | M12 | 8 | 7,2 | 60 | 10 | 4,5 | ~ 64,6 | ~ 62,6 | - | 2 | ja | 38 | |||
2.04 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl, brüniert | mit Schlitz (S) | M12 | 8 | 7,2 | 80 | 10 | 4,5 | ~ 84,6 | ~ 82,6 | - | 2 | ja | 51 | |||
2.34 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl, brüniert | mit Schlitz (S) | M12 | 8 | 7,2 | 100 | 10 | 4,5 | ~ 104,6 | ~ 102,6 | - | 2 | ja | 65 | |||
3.38 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl, brüniert | mit Schlitz (S) | M16 | 12 | 11 | 80 | 12 | 5 | ~ 85,4 | ~ 82,9 | - | 2,5 | ja | 100 | |||
4.03 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl, brüniert | mit Schlitz (S) | M16 | 12 | 11 | 100 | 12 | 5 | ~ 105,4 | ~ 102,9 | - | 2,5 | ja | 126 | |||
4.33 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl, brüniert | mit Schlitz (S) | M16 | 12 | 11 | 125 | 12 | 5 | ~ 130,4 | ~ 127,9 | - | 2,5 | ja | 160 | |||
5.97 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl, brüniert | mit Schlitz (S) | M20 | 15,5 | 14,4 | 100 | 14 | 5,5 | ~ 105,5 | - | - | 3 | ja | 190 | |||
7.12 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl, brüniert | mit Schlitz (S) | M20 | 15,5 | 14,4 | 125 | 14 | 5,5 | ~ 130,5 | - | - | 3 | ja | 240 | |||
7.71 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl, brüniert | mit Schlitz (S) | M20 | 15,5 | 14,4 | 150 | 14 | 5,5 | ~ 155,5 | - | - | 3 | ja | 290 | |||
0.96 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl, brüniert | mit Innensechskant (IS) | M6 | 4,5 | 4 | 30 | 6 | 2,5 | ~ 32,1 | - | 3 | - | ja | 4,3 | |||
1.08 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl, brüniert | mit Innensechskant (IS) | M6 | 4,5 | 4 | 50 | 6 | 2,5 | ~ 52,1 | - | 3 | - | ja | 7,6 | |||
1.18 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl, brüniert | mit Innensechskant (IS) | M8 | 6 | 5,4 | 40 | 7,5 | 3 | ~ 43 | ~ 42,5 | 4 | - | ja | 11 | |||
1.41 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl, brüniert | mit Innensechskant (IS) | M8 | 6 | 5,4 | 60 | 7,5 | 3 | ~ 63 | ~ 62,5 | 4 | - | ja | 17 | |||
1.85 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl, brüniert | mit Innensechskant (IS) | M10 | 8 | 7,2 | 60 | 9 | 4,5 | ~ 63,6 | ~ 62,6 | 5 | - | ja | 26 | |||
1.97 € | 10 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl, brüniert | mit Innensechskant (IS) | M10 | 8 | 7,2 | 80 | 9 | 4,5 | ~ 83,6 | ~ 82,6 | 5 | - | ja | 36 | |||
2.56 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl, brüniert | mit Innensechskant (IS) | M12 | 8 | 7,2 | 60 | 10 | 4,5 | ~ 64,6 | ~ 62,6 | 6 | - | ja | 36 | |||
3.26 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl, brüniert | mit Innensechskant (IS) | M12 | 8 | 7,2 | 80 | 10 | 4,5 | ~ 84,6 | ~ 82,6 | 6 | - | ja | 50 | |||
3.26 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl, brüniert | mit Innensechskant (IS) | M12 | 8 | 7,2 | 100 | 10 | 4,5 | ~ 104,6 | ~ 102,6 | 6 | - | ja | 64 | |||
3.82 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl, brüniert | mit Innensechskant (IS) | M16 | 12 | 11 | 80 | 12 | 5 | ~ 85,4 | ~ 82,9 | 8 | - | ja | 91 | |||
4.74 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl, brüniert | mit Innensechskant (IS) | M16 | 12 | 11 | 100 | 12 | 5 | ~ 105,4 | ~ 102,9 | 8 | - | ja | 118 | |||
5.32 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl, brüniert | mit Innensechskant (IS) | M16 | 12 | 11 | 125 | 12 | 5 | ~ 130,4 | ~ 127,9 | 8 | - | ja | 150 | |||
7.48 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl, brüniert | mit Innensechskant (IS) | M20 | 15,5 | 14,4 | 100 | 14 | 5,5 | ~ 105,5 | - | 10 | - | ja | 182 | |||
8.58 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl, brüniert | mit Innensechskant (IS) | M20 | 15,5 | 14,4 | 125 | 14 | 5,5 | ~ 130,5 | - | 10 | - | ja | 233 | |||
9.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl, brüniert | mit Innensechskant (IS) | M20 | 15,5 | 14,4 | 150 | 14 | 5,5 | ~ 155,5 | - | 10 | - | ja | 284 | |||
1.30 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | mit Schlitz (S) | M6 | 4,5 | 4 | 30 | 6 | 2,5 | ~ 32,1 | - | - | 1 | ja | 4,5 | |||
1.43 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | mit Schlitz (S) | M6 | 4,5 | 4 | 50 | 6 | 2,5 | ~ 52,1 | - | - | 1 | - | 7,8 | |||
1.49 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | mit Schlitz (S) | M8 | 6 | 5,4 | 40 | 7,5 | 3 | ~ 43 | ~ 42,5 | - | 1,2 | - | 11 | |||
1.83 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | mit Schlitz (S) | M8 | 6 | 5,4 | 60 | 7,5 | 3 | ~ 63 | ~ 62,5 | - | 1,2 | - | 17 | |||
1.91 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | mit Schlitz (S) | M10 | 8 | 7,2 | 60 | 9 | 4,5 | ~ 63,6 | ~ 62,6 | - | 1,6 | - | 27 | |||
2.19 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | mit Schlitz (S) | M10 | 8 | 7,2 | 80 | 9 | 4,5 | ~ 83,6 | ~ 82,6 | - | 1,6 | - | 37 | |||
2.46 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | mit Schlitz (S) | M12 | 8 | 7,2 | 60 | 10 | 4,5 | ~ 64,6 | ~ 62,6 | - | 2 | - | 38 | |||
2.74 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | mit Schlitz (S) | M12 | 8 | 7,2 | 80 | 10 | 4,5 | ~ 84,6 | ~ 82,6 | - | 2 | - | 51 | |||
2.82 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | mit Schlitz (S) | M12 | 8 | 7,2 | 100 | 10 | 4,5 | ~ 104,6 | ~ 102,6 | - | 2 | - | 65 | |||
3.83 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | mit Schlitz (S) | M16 | 12 | 11 | 80 | 12 | 5 | ~ 85,4 | ~ 82,9 | - | 2,5 | - | 100 | |||
4.49 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | mit Schlitz (S) | M16 | 12 | 11 | 100 | 12 | 5 | ~ 105,4 | ~ 102,9 | - | 2,5 | - | 126 | |||
4.91 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | mit Schlitz (S) | M16 | 12 | 11 | 125 | 12 | 5 | ~ 130,4 | ~ 127,9 | - | 2,5 | - | 160 | |||
6.14 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | mit Schlitz (S) | M20 | 15,5 | 14,4 | 100 | 14 | 5,5 | ~ 105,5 | - | - | 3 | - | 190 | |||
7.01 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | mit Schlitz (S) | M20 | 15,5 | 14,4 | 125 | 14 | 5,5 | ~ 130,5 | - | - | 3 | - | 240 | |||
7.71 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | mit Schlitz (S) | M20 | 15,5 | 14,4 | 150 | 14 | 5,5 | ~ 155,5 | - | - | 3 | - | 290 | |||
1.41 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | mit Innensechskant (IS) | M6 | 4,5 | 4 | 30 | 6 | 2,5 | ~ 32,1 | - | 3 | - | - | 4,3 | |||
1.56 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | mit Innensechskant (IS) | M6 | 4,5 | 4 | 50 | 6 | 2,5 | ~ 52,1 | - | 3 | - | - | 7,6 | |||
1.77 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | mit Innensechskant (IS) | M8 | 6 | 5,4 | 40 | 7,5 | 3 | ~ 43 | ~ 42,5 | 4 | - | - | 11 | |||
1.99 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | mit Innensechskant (IS) | M8 | 6 | 5,4 | 60 | 7,5 | 3 | ~ 63 | ~ 62,5 | 4 | - | - | 17 | |||
2.15 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | mit Innensechskant (IS) | M10 | 8 | 7,2 | 60 | 9 | 4,5 | ~ 63,6 | ~ 62,6 | 5 | - | - | 26 | |||
2.46 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | mit Innensechskant (IS) | M10 | 8 | 7,2 | 80 | 9 | 4,5 | ~ 83,6 | ~ 82,6 | 5 | - | - | 36 | |||
2.66 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | mit Innensechskant (IS) | M12 | 8 | 7,2 | 60 | 10 | 4,5 | ~ 64,6 | ~ 62,6 | 6 | - | - | 36 | |||
3.07 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | mit Innensechskant (IS) | M12 | 8 | 7,2 | 80 | 10 | 4,5 | ~ 84,6 | ~ 82,6 | 6 | - | - | 50 | |||
3.50 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | mit Innensechskant (IS) | M12 | 8 | 7,2 | 100 | 10 | 4,5 | ~ 104,6 | ~ 102,6 | 6 | - | - | 64 | |||
4.05 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | mit Innensechskant (IS) | M16 | 12 | 11 | 80 | 12 | 5 | ~ 85,4 | ~ 82,9 | 8 | - | - | 91 | |||
4.74 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | mit Innensechskant (IS) | M16 | 12 | 11 | 100 | 12 | 5 | ~ 105,4 | ~ 102,9 | 8 | - | - | 118 | |||
5.60 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | mit Innensechskant (IS) | M16 | 12 | 11 | 125 | 12 | 5 | ~ 130,4 | ~ 127,9 | 8 | - | - | 150 | |||
6.38 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | mit Innensechskant (IS) | M20 | 15,5 | 14,4 | 100 | 14 | 5,5 | ~ 105,5 | - | 10 | - | - | 182 | |||
7.66 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | mit Innensechskant (IS) | M20 | 15,5 | 14,4 | 125 | 14 | 5,5 | ~ 130,5 | - | 10 | - | - | 233 | |||
8.75 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | mit Innensechskant (IS) | M20 | 15,5 | 14,4 | 150 | 14 | 5,5 | ~ 155,5 | - | 10 | - | - | 284 |
Loading...
Konfliktmineralien frei | ja |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Typ(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
SW(mm)
n(mm)
REACH konform
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften