• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Drückstücke für Gewindestifte / Kunststoff / 22570

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22570.0014
22570.0015
22570.0017
22570.0018
22570.0019
22570.0020
22570.0021
22570.0023
22570.0024
22570.0025
22570.0032
22570.0033
22570.0034
22570.0040
22570.0041
22570.0042
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
e
(mm)
für Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332

0.72 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10154.58.67.62.5~ 3.6M6

0.72 €

8 2 Arbeitstage 10156.18.67.62.5~ 2.5M8

0.75 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10186.110.89.22.5~ 4.2M8

0.75 €

1 2 Arbeitstage 10187.810.89.22.5~ 3.4M10

0.83 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10216.112.8103~ 5M8

0.83 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10217.812.8103~ 4.3M10

0.83 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10219.412.8103~ 3.4M12

1.04 €

1 2 Arbeitstage 10256.11310.53~ 5.5M8

1.11 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10257.81310.53~ 4.6M10

1.11 €

10 2 Arbeitstage 10259.41310.53~ 3.6M12

1.32 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10326.114113~ 6M8

1.32 €

10 2 Arbeitstage 10327.814113~ 5M10

1.32 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10329.414113~ 4.2M12

1.50 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10406.116134~ 8M8

1.50 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10407.816134~ 7M10

1.50 €

1 2 Arbeitstage 10409.416134~ 6.2M12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Druckringe Gerätefuß Werkstoff Kunststoff Werkstoff Thermoplast POM
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.(kN) 3.5 Temperatur min.(°C) -30 Temperatur max.(°C) 80
Konfliktmineralien frei ja REACH konform ja

Technischer Support