Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
23340.0125
d1(mm) | 28.7 | d2(mm) | 17.8 | d3(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
d4 | M4 | d5(mm) | 39.4 | h1(mm) | 41 |
h2(mm) | 22 | h3(mm) | 17.5 | l1(mm) | ~ 7 |
WS1(mm) | 6 | WS2(mm) | 2.5 | Anzugsdrehmoment max.(Nm) | 66 |
Aufnahmebohrung(mm) | 50 | Spannkraft(kN) | 20 | Grundkörper | Stahl, brüniert |
Spannschraube | Vergütungsstahl | Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Zentrierspanndorne, mit seitlicher Bedienung, die Teilenummer ist 23340.0125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23340.0125.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften