Exzenter-Spannklemmen

Exzenter-Spannklemmen
Exzenter-Spannklemme mit hoher Klemmkraft für niedrige Spannhöhen. Der Grundkörper aus Messing gewährleistet eine schonende und zugleich sichere Klemmung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Eccentric Clamping Clamps, EH 23270.

Product Description

These clamps have a high clamping force for low clamping heights. The body from brass provides a gentle but safe clamping.

Material

Eccentric screw
• Steel
Body
• Brass

Drawing

Order Information

DimensionsAWS1WS2Clamping force
max.
Tightening torque
max.
WeightArt. No.
d1h1h2s     
[mm][mm][mm][mm][kN][Nm][g] 
M 42.89.60.753.87.9330.92.53.523270.0104
M 64.811.21.007.815.8643.410.011.023270.0106
M 84.815.01.0010.220.6053.618.020.023270.0108
M106.319.01.3010.220.6077.026.027.023270.0110
M129.522.82.0012.725.4089.075.054.023270.0112
M1612.728.52.5015.030.131212.0120.0108.023270.0116

Application Example

Teilenummer
23270.0104
23270.0106
23270.0108
23270.0110
23270.0112
23270.0116
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd1
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
WS1
(mm)
WS2
(mm)
A
(mm)
s
(mm)
Anzugsdrehmoment max.
(Nm)
Spannkraft
(kN)

9.33 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M42.89.67.9333.80.752.50.9

9.98 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M64.811.215.8647.81103.4

10.69 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M84.81520.6510.21183.6

11.26 €

1 2 Arbeitstage 10M106.31920.6710.21.3267

15.61 €

2 2 Arbeitstage 10M129.522.825.4812.72759

23.60 €

1 3 Arbeitstage 10M1612.728.530.1312152.512012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Exzenterschraube Stahl Grundkörper Messing Konfliktmineralfrei ja
REACH-konform ja

Technischer Support