• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spannhülse / ohne Kontersechskant / konisch / 25050.0005

Spannhülse / ohne Kontersechskant / konisch / 25050.0005
Mit den Spannsätzen können alle Welle-Nabe-Verbindungen von Maschinenelementen, wie Kettenräder, Zahnräder, Riemenscheiben, Nocken, Hebel etc., einfach und kostengünstig hergestellt werden.
Es handelt sich hierbei um einen selbstzentrierenden und spielfreien Welle-Nabe-Spannsatz in korrosionsgeschützter Ausführung mit einem Außensechskant.
Die Rundlaufgenauigkeit der Welle-Nabe-Spannsätze beträgt 0,03 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Tapered Shaft Hubs • without lock nut, EH 25050.

Product Description

By using tapered shaft hubs, all shaft-hub joints of machine elements such as sprocket wheels, gear wheels, belt pulleys, cams, levers etc. can be easily and efficiently established.
It is a self-centering and non-floating tapered shaft hub in corrosion-protected design with a hexagon nut.
The rotational accuracy of the tapered shaft hubs is 0.03 mm.

Material

External part
• Steel, zinc-plated by galvanization
Inner part
• Steel, nickel-plated
Nut
• Steel, nickel-plated

References

Comply with mounting instructions, mounting examples, and technical data.

Drawing

Order Information

DimensionsWSTightening
torque of the nut
Transferable torqueTransferable
axial load
Surface
pressure
of shaft
Surface
pressure
of hub
Hub
bore
Shaft
diameter
WeightArt. No.
d1d2l1l2 TAMFapWpND1D2  
     max.max.max.max.max.H9h9  
              
[mm][mm][Nm][Nm][kN][N/mm2][N/mm2][mm][mm][g] 
5141915149.910.14.0264961451825050.0005
6141915149.912.14.0220961461725050.0006
81622171616.923.45.8179911682425050.0008
92024192234.943.79.72451152094725050.0009
102024192234.948.69.722111520104525050.0010
112224192243.859.910.922511722115125050.0011
122224192243.865.310.920611722124725050.0012
142628222765.093.013.31789926148125050.0014
152628222765.099.013.31669926157625050.0015
162628222765.0106.013.31569926167125050.0016
1835362736161.0223.024.8224125351819725050.0018
1935362736161.0235.024.8212125351919025050.0019
2035362736161.0248.024.8201125352018125050.0020
2242413046250.0349.031.8197110422234425050.0022
2442413046250.0381.031.8180110422432225050.0024
2542413046250.0397.031.8173110422531025050.0025
2847443350355.0565.040.4174110472840325050.0028
3047443350355.0605.040.4162110473037225050.0030
3255513855490.0764.047.8166102553263225050.0032
3555513855490.0836.047.8151102553556825050.0035
3862584365720.01179.062.1159111623889525050.0038
4062584365720.01241.062.1151111624084425050.0040

Accessories

 WSWeightArt. No.
 [mm][g] 
special fork wrench
144525050.0814
167225050.0816
2219525050.0822
2719525050.0827
3642825050.0836
4661025050.0846
5087025050.0850
55112525050.0855
65112525050.0865

Application Example

Teilenummer
25050.0005
25050.0006
25050.0008
25050.0009
25050.0010
25050.0011
25050.0012
25050.0014
25050.0015
25050.0016
25050.0018
25050.0019
25050.0020
25050.0022
25050.0024
25050.0025
25050.0028
25050.0030
25050.0032
25050.0035
25050.0038
25050.0040
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
WS
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Anzugsdrehmoment Mutter TA max.
(Nm)
Flächenpressung Nabe pN max.
(N/mm²)
Flächenpressung Welle pW max.
(N/mm²)
Übertragbare Axialbelastung Fa max.
(kN)
Übertragbares Drehmoment M max.
(Nm)

20.01 €

1 2 Arbeitstage 105141414519159.996264410.1

19.85 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106141414619159.996220412.1

20.64 €

1 2 Arbeitstage 1081616168221716.9911795.823.4

21.57 €

1 3 Arbeitstage 1092022209241934.91152459.743.7

21.93 €

1 3 Arbeitstage 101020222010241934.91152219.748.6

23.33 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101122222211241943.811722510.959.9

23.79 €

1 2 Arbeitstage 101222222212241943.811720610.965.3

25.87 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1014262726142822659917813.393

25.87 €

1 4 Arbeitstage 1015262726152822659916613.399

25.87 €

1 2 Arbeitstage 1016262726162822659915613.3106

28.49 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101835363518362716112522424.8223

27.55 €

1 3 Arbeitstage 101935363519362716112521224.8235

28.26 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102035363520362716112520124.8248

31.37 €

1 3 Arbeitstage 102242464222413025011019731.8349

31.14 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102442464224413025011018031.8381

31.37 €

1 4 Arbeitstage 102542464225413025011017331.8397

35.71 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102847504728443335511017440.4565

36.66 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

103047504730443335511016240.4605

43.57 €

1 3 Arbeitstage 103255555532513849010216647.8764

43.57 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

103555555535513849010215147.8836

56.72 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

103862656238584372011115962.11179

56.72 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

104062656240584372011115162.11241

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung With Shoulder Oberflächenbehandlung Chemisch vernickelt Form - Innendurchmesser Round shape
Ausführung - Befestigung Halteausführung Hülse Stahl, vernickelt Dichtung Stahl, verzinkt
Mutter Stahl, vernickelt Konfliktmineralfrei ja REACH-konform ja

Technischer Support