Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
25010.0012 |
25010.0016 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kontakthub S (mm) | Befestigungsschraube, Nenn-Ø M | d1 | d2 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | F1 | F2 | WS (mm) | Bolzen | Gehäuse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.56 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.6 | M8x1.0 (Feingewinde) | M12 x 1 | 6.2 | 19 | 44 | 20 | ~ 15.5 | ~ 24 | ~ 41.5 | 17 | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl 1.4305 | |||
43.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 7.5 | M12x1.0 (Feingewinde) | M16 x 1 | 8.5 | 21.5 | 65 | 32 | ~ 20 | ~ 32.5 | ~ 65.5 | 19 | Rostfreier Stahl 1.4306 | Rostfreier Stahl 1.4306 |
Loading...
Ausführung | Stifthub, Ausführung | Grundkörper, Form | Mit Sechskantkopf | Kontaktauswahl, Ausführung | Kuppel |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktteil, Außen-Ø | Bis Ø10 | Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
Feder | Rostfreier Stahl | Mutter | Messing (ISO 4035), vernickelt |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Kontakthub S(mm)
Befestigungsschraube, Nenn-Ø M
d1
d2(mm)
d4(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
F1
F2
WS(mm)
Bolzen
Gehäuse
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften