• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spannhülse / Kontersechskant / konisch / 25050.0105

Spannhülse / Kontersechskant / konisch / 25050.0105
Es handelt sich hierbei um einen selbstzentrierenden und spielfreien Welle-Nabe-Spannsatz in korrosionsgeschützter Ausführung mit einem Außen- und einem Kontersechskant.
Die Rundlaufgenauigkeit der Welle-Nabe-Spannsätze beträgt 0,03 mm.
Mit den Spannsätzen können alle Welle-Nabe-Verbindungen von Maschinenelementen, wie Kettenräder, Zahnräder, Riemenscheiben, Nocken, Hebel etc., einfach und kostengünstig hergestellt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Tapered Shaft Hubs • with lock nut, EH 25050.

Product Description

It is a self-centering and non-floating tapered shaft hub in corrosion-protected design with a hexagon nut and a lock nut.
The rotational accuracy of the tapered shaft hubs is 0.03 mm.
By using tapered shaft hubs, all shaft-hub joints of machine elements such as sprocket wheels, gear wheels, belt pulleys, cams, levers etc. can be easily and efficiently established.

Material

External part
• Steel, zinc-plated by galvanization
Inner part
• Steel, nickel-plated
Nut
• Steel, nickel-plated

Assembly

The lock nut at the outer part facilitates locking of the shaft-hub joint if freely rotating shafts are involved. For mounting, a cresent wrench (thickness max. l2-l3) is used.

References

Comply with mounting instructions, mounting examples, and technical data.

Drawing

Order Information

DimensionsWSTightening
torque of the nut
Transferable
torque
Transferable
axial load
Surface
pressure
of shaft
Surface
pressure
of hub
Hub
bore
Shaft
diameter
WeightArt. No.
d1d2l1l2l3 TAMFaPWPND1D2  
      max.max.max.max.max.H9h9  
               
[mm][mm][Nm][Nm][kN][N/mm2][N/mm2][mm][mm][g] 
51219159149.910.14.02641191251625050.0105
61219159149.912.14.02201191261525050.0106
8142217111616.923.45.81791211482125050.0108
9182419122234.943.79.72451271894725050.0109
10182419122234.948.69.722112718104425050.0110
11202419122243.859.910.922512820114725050.0111
12202419122243.865.310.920612820124325050.0112
14242822152765.093.013.317810724147725050.0114
15242822152765.099.013.316610724157225050.0115
16242822152765.0106.013.315610724166825050.0116
183036271736161.0223.024.8224145301817725050.0118
193036271736161.0235.024.8212145301916925050.0119
203036271736161.0248.024.8201145302016125050.0120
223841302046250.0349.031.8197122382233925050.0122
243841302046250.0381.031.8180122382431725050.0124
253841302046250.0397.031.8173122382530425050.0125
284244332350355.0565.040.4174123422837025050.0128
304244332350355.0605.040.4162123423034225050.0130
325051382855490.0764.047.8166112503255525050.0132
355051382855490.0836.047.8151112503549425050.0135

Accessories

 WSWeightArt. No.
 [mm][g] 
special fork wrench
144525050.0814
167225050.0816
2219525050.0822
2719525050.0827
3642825050.0836
4661025050.0846
5087025050.0850
55112525050.0855
65129525050.0865

Application example


Teilenummer
25050.0105
25050.0106
25050.0108
25050.0109
25050.0110
25050.0111
25050.0112
25050.0114
25050.0115
25050.0116
25050.0118
25050.0119
25050.0120
25050.0122
25050.0124
25050.0125
25050.0128
25050.0130
25050.0132
25050.0135
25050.0814
25050.0816
25050.0822
25050.0827
25050.0836
25050.0846
25050.0850
25050.0855
25050.0865
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Werkstoff Form - Innendurchmesser WS
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
Anzugsdrehmoment Mutter TA max.
(Nm)
Flächenpressung Nabe pN max.
(N/mm²)
Flächenpressung Welle pW max.
(N/mm²)
Übertragbare Axialbelastung Fa max.
(kN)
Übertragbares Drehmoment M max.
(Nm)
Hülse Dichtung Mutter Konfliktmineralfrei REACH-konform

23.49 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10512-Round shape14125191599.9119264410.1Stahl, vernickeltStahl, verzinktStahl, vernickeltjaja

22.56 €

1 4 Arbeitstage 10612-Round shape14126191599.9119220412.1Stahl, vernickeltStahl, verzinktStahl, vernickeltjaja

23.79 €

1 2 Arbeitstage 10814-Round shape1614822171116.91211795.823.4Stahl, vernickeltStahl, verzinktStahl, vernickeltjaja

24.64 €

1 3 Arbeitstage 10918-Round shape2218924191234.91272459.743.7Stahl, vernickeltStahl, verzinktStahl, vernickeltjaja

25.29 €

1 3 Arbeitstage 101018-Round shape22181024191234.91272219.748.6Stahl, vernickeltStahl, verzinktStahl, vernickeltjaja

26.85 €

1 3 Arbeitstage 101120-Round shape22201124191243.812822510.959.9Stahl, vernickeltStahl, verzinktStahl, vernickeltjaja

27.55 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101220-Round shape22201224191243.812820610.965.3Stahl, vernickeltStahl, verzinktStahl, vernickeltjaja

30.40 €

1 3 Arbeitstage 101424-Round shape2724142822156510717813.393Stahl, vernickeltStahl, verzinktStahl, vernickeltjaja

30.40 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101524-Round shape2724152822156510716613.399Stahl, vernickeltStahl, verzinktStahl, vernickeltjaja

30.40 €

1 3 Arbeitstage 101624-Round shape2724162822156510715613.3106Stahl, vernickeltStahl, verzinktStahl, vernickeltjaja

33.99 €

1 3 Arbeitstage 101830-Round shape36301836271716114522424.8223Stahl, vernickeltStahl, verzinktStahl, vernickeltjaja

33.06 €

1 3 Arbeitstage 101930-Round shape36301936271716114521224.8235Stahl, vernickeltStahl, verzinktStahl, vernickeltjaja

33.99 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102030-Round shape36302036271716114520124.8248Stahl, vernickeltStahl, verzinktStahl, vernickeltjaja

38.64 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102238-Round shape46382241302025012219731.8349Stahl, vernickeltStahl, verzinktStahl, vernickeltjaja

38.28 €

1 3 Arbeitstage 102438-Round shape46382441302025012218031.8381Stahl, vernickeltStahl, verzinktStahl, vernickeltjaja

38.28 €

1 3 Arbeitstage 102538-Round shape46382541302025012217331.8397Stahl, vernickeltStahl, verzinktStahl, vernickeltjaja

42.46 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102842-Round shape50422844332335512317440.4565Stahl, vernickeltStahl, verzinktStahl, vernickeltjaja

43.57 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

103042-Round shape50423044332335512316240.4605Stahl, vernickeltStahl, verzinktStahl, vernickeltjaja

52.02 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

103250-Round shape55503251382849011216647.8764Stahl, vernickeltStahl, verzinktStahl, vernickeltjaja

51.55 €

10 2 Arbeitstage 103550-Round shape55503551382849011215147.8836Stahl, vernickeltStahl, verzinktStahl, vernickeltjaja
-

7.65 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10--Stahl-14---------------
-

9.05 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10--Stahl-16---------------
-

13.12 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10--Stahl-22---------------
-

20.47 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10--Stahl-27---------------
-

29.45 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10--Stahl-36---------------
-

64.32 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10--Stahl-46---------------
-

68.84 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10--Stahl-50---------------
-

76.74 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10--Stahl-55---------------
-

77.67 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10--Stahl-65---------------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung With Shoulder Oberflächenbehandlung Chemisch vernickelt Ausführung - Befestigung Halteausführung

Technischer Support