Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24561.0016 |
24561.0020 |
24561.0025 |
24561.0032 |
24561.0040 |
24561.0050 |
24561.0116 |
24561.0120 |
24561.0125 |
24561.0132 |
24561.0140 |
24561.0150 |
24561.0216 |
24561.0220 |
24561.0225 |
24561.0232 |
24561.0240 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Griffmaterial | Griffoberfläche | Werkstoff Montagebereich | Gewinde-Nenn-Ø M | Gesamtlänge L (mm) | d1 (mm) | d3 (mm) | h (mm) | t1 min. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.83 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl | Poliert | Stahl | M4 | 15 | 16 | ~ 8 | ~ 15 | 7 | |||
5.49 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Stahl | Poliert | Stahl | M5 | 18 | 20 | ~ 12 | ~ 18 | 9 | |||
6.08 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl | Poliert | Stahl | M6 | 22.5 | 25 | ~ 15 | ~ 22.5 | 11 | |||
8.83 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | Poliert | Stahl | M8 | 29 | 32 | ~ 18 | ~ 29 | 14.5 | |||
12.41 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | Poliert | Stahl | M10 | 37 | 40 | ~ 22 | ~ 37 | 18 | |||
18.31 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl | Poliert | Stahl | M12 | 46 | 50 | ~ 27 | ~ 46 | 21 | |||
4.44 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Aluminium | Poliert | Aluminium | M4 | 15 | 16 | ~ 8 | ~ 15 | 7 | |||
4.65 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Aluminium | Poliert | Aluminium | M5 | 18 | 20 | ~ 12 | ~ 18 | 9 | |||
5.97 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Aluminium | Poliert | Aluminium | M6 | 22.5 | 25 | ~ 15 | ~ 22.5 | 11 | |||
9.41 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Aluminium | Poliert | Aluminium | M8 | 29 | 32 | ~ 18 | ~ 29 | 14.5 | |||
13.04 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Aluminium | Poliert | Aluminium | M10 | 37 | 40 | ~ 22 | ~ 37 | 18 | |||
19.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Aluminium | Poliert | Aluminium | M12 | 15 | 50 | ~ 27 | ~ 46 | 21 | |||
5.80 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl | Sandstrahlen | Rostfreier Stahl | M4 | 18 | 16 | ~ 8 | ~ 15 | 7 | |||
6.49 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Sandstrahlen | Rostfreier Stahl | M5 | 22.5 | 20 | ~ 12 | ~ 18 | 9 | |||
9.75 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Sandstrahlen | Rostfreier Stahl | M6 | 29 | 25 | ~ 15 | ~ 22.5 | 11 | |||
14.75 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Sandstrahlen | Rostfreier Stahl | M8 | 37 | 32 | ~ 18 | ~ 29 | 14.5 | |||
26.28 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Sandstrahlen | Rostfreier Stahl | M10 | 46 | 40 | ~ 22 | ~ 37 | 18 |
Loading...
Ausführung | Feste Form | Form | Kugelform | Befestigungsmethode | Innengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Griffmaterial
Griffoberfläche
Werkstoff Montagebereich
Gewinde-Nenn-Ø M
Gesamtlänge L(mm)
d1(mm)
d3(mm)
h(mm)
t1 min.(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften