Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Index plungers are used for indexing bores. |
Dimensions | WS | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | |||||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | F1 | F2 | min. | max. | |||
-0.02 -0.05 | ~ | min. | min. | ~ | ~ | |||||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | ||||||||||||
with knob – picture 1, free cutting steel | ||||||||||||||||
5 | M10 x 1 | 21 | – | 45.0 | 5 | 17 | 5 | – | 15 | 12 | 6.0 | 14 | -30 | 80 | 19 | 22120.0005 |
6 | M12 x 1,5 | 25 | – | 54.5 | 6 | 20 | 6 | – | 17 | 14 | 6.5 | 19 | -30 | 80 | 29 | 22120.0006 |
8 | M16 x 1,5 | 31 | – | 69.0 | 8 | 26 | 8 | – | 23 | 19 | 11.5 | 28 | -30 | 80 | 71 | 22120.0008 |
10 | M20 x 1,5 | 31 | – | 80.0 | 10 | 33 | 10 | – | 30 | 22 | 23.0 | 54 | -30 | 80 | 119 | 22120.0010 |
without knob – picture 2, free cutting steel | ||||||||||||||||
5 | M10 x 1 | – | M5 | – | 5 | 17 | 5 | 6 | 15 | 12 | 6.0 | 14 | – | 250 | 14 | 22120.0025 |
6 | M12 x 1,5 | – | M6 | – | 6 | 20 | 6 | 10 | 17 | 14 | 6.5 | 19 | – | 250 | 23 | 22120.0026 |
8 | M16 x 1,5 | – | M8 | – | 8 | 26 | 8 | 12 | 23 | 19 | 11.5 | 28 | – | 250 | 54 | 22120.0028 |
10 | M20 x 1,5 | – | M8 | – | 10 | 33 | 10 | 12 | 30 | 22 | 23.0 | 54 | – | 250 | 97 | 22120.0030 |
with knob – picture 1, stainless steel | ||||||||||||||||
5 | M10 x 1 | 21 | – | 45.0 | 5 | 17 | 5 | – | 15 | 12 | 6.0 | 14 | -30 | 80 | 19 | 22120.0405 |
6 | M12 x 1,5 | 25 | – | 54.5 | 6 | 20 | 6 | – | 17 | 14 | 6.5 | 19 | -30 | 80 | 31 | 22120.0406 |
8 | M16 x 1,5 | 31 | – | 69.0 | 8 | 26 | 8 | – | 23 | 19 | 11.5 | 28 | -30 | 80 | 71 | 22120.0408 |
10 | M20 x 1,5 | 31 | – | 80.0 | 10 | 33 | 10 | – | 30 | 22 | 23.0 | 54 | -30 | 80 | 115 | 22120.0410 |
without knob – picture 2, stainless steel | ||||||||||||||||
5 | M10 x 1 | – | M5 | – | 5 | 17 | 5 | 6 | 15 | 12 | 6.0 | 14 | – | 250 | 14 | 22120.0425 |
6 | M12 x 1,5 | – | M6 | – | 6 | 20 | 6 | 10 | 17 | 14 | 6.5 | 19 | – | 250 | 23 | 22120.0426 |
8 | M16 x 1,5 | – | M8 | – | 8 | 26 | 8 | 12 | 23 | 19 | 11.5 | 28 | – | 250 | 54 | 22120.0428 |
10 | M20 x 1,5 | – | M8 | – | 10 | 33 | 10 | 12 | 30 | 22 | 23.0 | 54 | – | 250 | 98 | 22120.0430 |
Dimensions | Wrench size | Weight | Art. No. | |
d2 | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), steel | ||||
M10 x 1 | 16 | 5.2 | 22120.0115 | |
M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0116 | |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0118 | |
M20 x 1,5 | 30 | 32.0 | 22120.0120 | |
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stainless steel | ||||
M10 x 1 | 16 | 5.2 | 22120.0515 | |
M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0516 | |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0518 | |
M20 x 1,5 | 30 | 32.0 | 22120.0520 |
Teilenummer
|
---|
22120.0005 |
22120.0006 |
22120.0008 |
22120.0010 |
22120.0025 |
22120.0026 |
22120.0028 |
22120.0030 |
22120.0405 |
22120.0406 |
22120.0408 |
22120.0410 |
22120.0425 |
22120.0426 |
22120.0428 |
22120.0430 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Betriebsknopf | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Spitzen-Außen-Ø d (Ø) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | WS (mm) | Temperatur min. (°C) | Temperatur max. (°C) | Knopf | Raststift | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.98 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standard knob | Presence | Brüniert | 5 | M10 x 1 | 21 | - | ~ 45 | 5 | 17 | 5 | - | 15 | ~ 6 | ~ 14 | 12 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Stahl, gehärtet | |||
9.75 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standard knob | Presence | Brüniert | 6 | M12 x 1,5 | 25 | - | ~ 54.5 | 6 | 20 | 6 | - | 17 | ~ 5.5 | ~ 13 | 14 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Stahl, gehärtet | |||
12.93 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Standard knob | Presence | Brüniert | 8 | M16 x 1,5 | 31 | - | ~ 69 | 8 | 26 | 8 | - | 23 | ~ 11.5 | ~ 28 | 19 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Stahl, gehärtet | |||
16.41 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Standard knob | Presence | Brüniert | 10 | M20 x 1,5 | 31 | - | ~ 80 | 10 | 33 | 10 | - | 30 | ~ 23 | ~ 54 | 22 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Stahl, gehärtet | |||
7.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Without Knob | No | Brüniert | 5 | M10 x 1 | - | M5 | - | 5 | 17 | 5 | 6 | 15 | ~ 6 | ~ 14 | 12 | - | 250 | - | Stahl, gehärtet | |||
9.27 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Without Knob | No | Brüniert | 6 | M12 x 1,5 | - | M6 | - | 6 | 20 | 6 | 10 | 17 | ~ 5.5 | ~ 13 | 14 | - | 250 | - | Stahl, gehärtet | |||
11.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Without Knob | No | Brüniert | 8 | M16 x 1,5 | - | M8 | - | 8 | 26 | 8 | 12 | 23 | ~ 11.5 | ~ 28 | 19 | - | 250 | - | Stahl, gehärtet | |||
15.19 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Without Knob | No | Brüniert | 10 | M20 x 1,5 | - | M8 | - | 10 | 33 | 10 | 12 | 30 | ~ 23 | ~ 54 | 22 | - | 250 | - | Stahl, gehärtet | |||
14.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard knob | Presence | - | 5 | M10 x 1 | 21 | - | ~ 45 | 5 | 17 | 5 | - | 15 | ~ 6 | ~ 14 | 12 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | |||
16.36 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standard knob | Presence | - | 6 | M12 x 1,5 | 25 | - | ~ 54.5 | 6 | 20 | 6 | - | 17 | ~ 5.5 | ~ 13 | 14 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | |||
21.99 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Standard knob | Presence | - | 8 | M16 x 1,5 | 31 | - | ~ 69 | 8 | 26 | 8 | - | 23 | ~ 11.5 | ~ 28 | 19 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | |||
33.18 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Standard knob | Presence | - | 10 | M20 x 1,5 | 31 | - | ~ 80 | 10 | 33 | 10 | - | 30 | ~ 23 | ~ 54 | 22 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | |||
13.18 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Without Knob | No | - | 5 | M10 x 1 | - | M5 | - | 5 | 17 | 5 | 6 | 15 | ~ 6 | ~ 14 | 12 | - | 250 | - | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | |||
15.33 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Without Knob | No | - | 6 | M12 x 1,5 | - | M6 | - | 6 | 20 | 6 | 10 | 17 | ~ 5.5 | ~ 13 | 14 | - | 250 | - | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | |||
20.25 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Without Knob | No | - | 8 | M16 x 1,5 | - | M8 | - | 8 | 26 | 8 | 12 | 23 | ~ 11.5 | ~ 28 | 19 | - | 250 | - | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | |||
32.06 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Without Knob | No | - | 10 | M20 x 1,5 | - | M8 | - | 10 | 33 | 10 | 12 | 30 | ~ 23 | ~ 54 | 22 | - | 250 | - | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt |
Loading...
Befestigungsmethode | Eingeschraubt | Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Betriebsknopf
Oberflächenbehandlung Grundkörper
Spitzen-Außen-Ø d(Ø)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
l6(mm)
F1(N)
F2(N)
WS(mm)
Temperatur min.(°C)
Temperatur max.(°C)
Knopf
Raststift
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften