Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Index plungers are used for indexing bores. Types with / without lock have the same building height. Due to a thread recess the index plungers can be completely screwed in. |
Dimensions | WS | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | ||||||||
d1 | d2 | l2 | d3 | l1 | l3 | l4 | F1 | F2 | min. | max. | |||
-0.02 -0.05 | min. | ~ | ~ | ||||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | |||||||||
with knob, black, steel | |||||||||||||
4 | M 8 x 1 | 4 | 16 | 35.0 | 16 | 5 | 10 | 4.5 | 12.0 | -30 | 80 | 12 | 22110.0123 |
4 | M 8 x 1 | 6 | 16 | 35.0 | 16 | 5 | 10 | 4.0 | 12.5 | -30 | 80 | 12 | 22110.0124 |
5 | M10 x 1 | 5 | 19 | 40.0 | 18 | 6 | 12 | 5.0 | 15.0 | -30 | 80 | 20 | 22110.0126 |
5 | M10 x 1 | 8 | 19 | 40.0 | 18 | 6 | 12 | 5.0 | 18.0 | -30 | 80 | 20 | 22110.0127 |
6 | M12 x 1,5 | 6 | 23 | 48.0 | 22 | 6 | 14 | 6.5 | 19.0 | -30 | 80 | 31 | 22110.0129 |
6 | M12 x 1,5 | 9 | 23 | 48.0 | 22 | 6 | 14 | 6.0 | 25.0 | -30 | 80 | 33 | 22110.0130 |
8 | M16 x 1,5 | 8 | 28 | 58.0 | 26 | 8 | 17 | 8.5 | 26.0 | -30 | 80 | 65 | 22110.0132 |
8 | M16 x 1,5 | 12 | 28 | 58.0 | 26 | 8 | 17 | 8.5 | 28.0 | -30 | 80 | 68 | 22110.0133 |
10 | M16 x 1,5 | 12 | 28 | 58.0 | 26 | 8 | 17 | 9.5 | 38.0 | -30 | 80 | 69 | 22110.0135 |
12 | M20 x 1,5 | 15 | 33 | 67.0 | 33 | 10 | 22 | 11.5 | 40.0 | -30 | 80 | 125 | 22110.0136 |
16 | M24 x 2 | 20 | 33 | 78.5 | 38 | 12 | 27 | 13.0 | 54.0 | -30 | 80 | 219 | 22110.0137 |
with knob, black, stainless steel | |||||||||||||
4 | M 8 x 1 | 4 | 16 | 35.0 | 16 | 5 | 10 | 4.5 | 12.0 | -30 | 80 | 12 | 22110.0223 |
4 | M 8 x 1 | 6 | 16 | 35.0 | 16 | 5 | 10 | 4.0 | 12.5 | -30 | 80 | 12 | 22110.0224 |
5 | M10 x 1 | 5 | 19 | 40.0 | 18 | 6 | 12 | 5.0 | 15.0 | -30 | 80 | 20 | 22110.0226 |
5 | M10 x 1 | 8 | 19 | 40.0 | 18 | 6 | 12 | 5.0 | 18.0 | -30 | 80 | 20 | 22110.0227 |
6 | M12 x 1,5 | 6 | 23 | 48.0 | 22 | 6 | 14 | 6.5 | 19.0 | -30 | 80 | 31 | 22110.0229 |
6 | M12 x 1,5 | 9 | 23 | 48.0 | 22 | 6 | 14 | 6.0 | 25.0 | -30 | 80 | 33 | 22110.0230 |
8 | M16 x 1,5 | 8 | 28 | 58.0 | 26 | 8 | 17 | 8.5 | 26.0 | -30 | 80 | 65 | 22110.0232 |
8 | M16 x 1,5 | 12 | 28 | 58.0 | 26 | 8 | 17 | 8.5 | 28.0 | -30 | 80 | 68 | 22110.0233 |
10 | M16 x 1,5 | 12 | 28 | 58.0 | 26 | 8 | 17 | 9.5 | 38.0 | -30 | 80 | 69 | 22110.0235 |
12 | M20 x 1,5 | 15 | 33 | 67.0 | 33 | 10 | 22 | 11.5 | 40.0 | -30 | 80 | 125 | 22110.0236 |
16 | M24 x 2 | 20 | 33 | 78.5 | 38 | 12 | 27 | 13.0 | 54.0 | -30 | 80 | 219 | 22110.0237 |
Dimensions | Wrench size | Weight | Art. No. | |
d2 | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), steel | ||||
M 8 x 1 | 13 | 2.7 | 22120.0114 | |
M10 x 1 | 16 | 5.2 | 22120.0115 | |
M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0116 | |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0118 | |
M20 x 1,5 | 30 | 32.0 | 22120.0120 | |
M24 x 2 | 36 | 58.0 | 22120.0122 | |
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stainless steel | ||||
M 8 x 1 | 13 | 2.7 | 22120.0514 | |
M10 x 1 | 16 | 5.2 | 22120.0515 | |
M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0516 | |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0518 | |
M20 x 1,5 | 30 | 32.0 | 22120.0520 | |
M24 x 2 | 36 | 58.0 | 22120.0522 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Spitzen-Außen-Ø d (Ø) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Hub (mm) | WS (mm) | Raststift | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.75 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Brüniert | 4 | M8 x 1 | 16 | 35 | 4 | 16 | 5 | ~ 4.5 | ~ 12 | 4 | 10 | Stahl, gehärtet | |||
9.75 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Brüniert | 4 | M8 x 1 | 16 | 35 | 6 | 16 | 5 | ~ 4 | ~ 12.5 | 6 | 10 | Stahl, gehärtet | |||
10.44 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Brüniert | 5 | M10 x 1 | 19 | 40 | 5 | 18 | 6 | ~ 5 | ~ 15 | 5 | 12 | Stahl, gehärtet | |||
10.44 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Brüniert | 5 | M10 x 1 | 19 | 40 | 8 | 18 | 6 | ~ 5 | ~ 18 | 8 | 12 | Stahl, gehärtet | |||
11.72 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Brüniert | 6 | M12 x 1,5 | 23 | 48 | 6 | 22 | 6 | ~ 6.5 | ~ 19 | 6 | 14 | Stahl, gehärtet | |||
11.72 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Brüniert | 6 | M12 x 1,5 | 23 | 48 | 9 | 22 | 6 | ~ 6 | ~ 25 | 9 | 14 | Stahl, gehärtet | |||
13.92 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Brüniert | 8 | M16 x 1,5 | 28 | 58 | 8 | 26 | 8 | ~ 8.5 | ~ 26 | 8 | 17 | Stahl, gehärtet | |||
13.92 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Brüniert | 8 | M16 x 1,5 | 28 | 58 | 12 | 26 | 8 | ~ 8.5 | ~ 28 | 12 | 17 | Stahl, gehärtet | |||
13.92 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Brüniert | 10 | M16 x 1,5 | 28 | 58 | 12 | 26 | 8 | ~ 9.5 | ~ 38 | 12 | 17 | Stahl, gehärtet | |||
19.88 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Brüniert | 12 | M20 x 1,5 | 33 | 67 | 15 | 33 | 10 | ~ 11.5 | ~ 40 | 15 | 22 | Stahl, gehärtet | |||
13.18 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | 4 | M8 x 1 | 16 | 35 | 4 | 16 | 5 | ~ 4.5 | ~ 12 | 4 | 10 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | |||
13.18 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 4 | M8 x 1 | 16 | 35 | 6 | 16 | 5 | ~ 4 | ~ 12.5 | 6 | 10 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | |||
14.84 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | 5 | M10 x 1 | 19 | 40 | 5 | 18 | 6 | ~ 5 | ~ 15 | 5 | 12 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | |||
14.84 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | 5 | M10 x 1 | 19 | 40 | 8 | 18 | 6 | ~ 5 | ~ 18 | 8 | 12 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | |||
17.68 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 6 | M12 x 1,5 | 23 | 48 | 6 | 22 | 6 | ~ 6.5 | ~ 19 | 6 | 14 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | |||
17.68 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | 6 | M12 x 1,5 | 23 | 48 | 9 | 22 | 6 | ~ 6 | ~ 25 | 9 | 14 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | |||
23.94 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | 8 | M16 x 1,5 | 28 | 58 | 8 | 26 | 8 | ~ 8.5 | ~ 26 | 8 | 17 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | |||
23.94 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | 8 | M16 x 1,5 | 28 | 58 | 12 | 26 | 8 | ~ 8.5 | ~ 28 | 12 | 17 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | |||
23.94 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | 10 | M16 x 1,5 | 28 | 58 | 12 | 26 | 8 | ~ 9.5 | ~ 38 | 12 | 17 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | |||
34.75 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 12 | M20 x 1,5 | 33 | 67 | 15 | 33 | 10 | ~ 11.5 | ~ 40 | 15 | 22 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt |
Loading...
Ausführung | Standard knob | Befestigungsmethode | Eingeschraubt | Betriebsknopf | Presence |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur min.(°C) | -30 | Temperatur max.(°C) | 80 | Knopf | Thermoplast PA 6, schwarz, matt |
Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung Grundkörper
Spitzen-Außen-Ø d(Ø)
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
F1(N)
F2(N)
Hub(mm)
WS(mm)
Raststift
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften