Rastbolzen, ohne Sechskantbund

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Index Plungers • without hexagon collar, EH 22120.

Product Description

Index plungers are used for indexing bores.

Material

Body
• Free cutting steel, blackened
• Stainless steel 1.4305
Locking pin
• Steel, hardened
• Stainless steel 1.4305, nickel-plated
Knob
• Thermoplastic PA 6, black

Assembly

Suitable mounting tools are available.

Notes

Knob not removable.
Lock nuts have to be purchased separately.

Further products

• Mounting Blocks, for index bolts and index plungers, die-cast
• Locating Bushings, for index bolts and index plungers
• Distance Collars, for index plungers

Drawing

picture 1 picture 2

Order Information

DimensionsSpring load1)Operating temperature rangeWeightArt. No.
d1d2d3d4l1l2l3l4F1F2min.max.  
-0.02
-0.05
   ~min.  ~~    
[mm][N][°C][g] 
with knob – picture 1, free cutting steel
5M10 x 12145.05226.014-30801722120.0045
6M12 x 1,52554.56266.519-30802722120.0046
8M16 x 1,53169.083411.528-30806322120.0048
10M20 x 1,53180.0104123.054-308010422120.0050
without knob – picture 2, free cutting steel
5M10 x 1M552266.0142501222120.0065
6M12 x 1,5M6626106.5192501922120.0066
8M16 x 1,5M88341211.5282504622120.0068
10M20 x 1,5M810431223.0542508722120.0070
with knob – picture 1, stainless steel
5M10 x 12145.05226.014-30801722120.0445
6M12 x 1,52554.56266.519-30802722120.0446
8M16 x 1,53169.083411.528-30806322120.0448
10M20 x 1,53180.0104123.054-308010422120.0450
without knob – picture 2, stainless steel
5M10 x 1M552266.0142501222120.0465
6M12 x 1,5M6626106.5192501922120.0466
8M16 x 1,5M88341211.5282504522120.0468
10M20 x 1,5M810431223.0542508722120.0470
1) statistical average value

Accessories

 DimensionsWrench sizeWeightArt. No.
d2   
[mm][mm][g] 
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), steel
M10 x 1165.222120.0115
M12 x 1,5187.522120.0116
M16 x 1,52415.022120.0118
M20 x 1,53032.022120.0120
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stainless steel
M10 x 1165.222120.0515
M12 x 1,5187.522120.0516
M16 x 1,52415.022120.0518
M20 x 1,53032.022120.0520
Assembly Tool, steel
M10 x 19.322120.0955
M12 x 1,514.022120.0956
M16 x 1,525.022120.0958
M20 x 1,527.022120.0960

Application Example

Index Plungers • without hexagon collar, stainless steel, EH 22120.

Product Description

Index plungers are used for indexing bores.

Material

Body
• Stainless steel 1.4305
Locking pin
• Stainless steel 1.4305, nickel-plated
Knob
• Stainless steel 1.4305

Assembly

Suitable mounting tools are available.

Notes

Knob not removable.
Lock nuts have to be purchased separately.

Further products

• Mounting Blocks, for index bolts and index plungers, die-cast
• Distance Collars, for index plungers

Drawing

Order Information

DimensionsSpring load1)Operating temperature rangeWeightArt. No.
d1d2d3l1l2l3F1F2max.  
-0.02
-0.05
  ~min. ~~   
[mm][N][°C][g] 
stainless steel
5M10 x 12145.05226.0142503622120.0475
6M12 x 1,52554.56266.5192506222120.0476
8M16 x 1,53169.083411.52825012422120.0478
10M20 x 1,53180.0104123.05425016522120.0480
1) statistical average value

Accessories

 DimensionsWrench sizeWeightArt. No.
d2   
[mm][mm][g] 
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stainless steel
M10 x 1165.222120.0515
M12 x 1,5187.522120.0516
M16 x 1,52415.022120.0518
M20 x 1,53032.022120.0520
Assembly Tool, steel
M10 x 19.322120.0955
M12 x 1,514.022120.0956
M16 x 1,525.022120.0958
M20 x 1,527.022120.0960
Teilenummer
22120.0045
22120.0046
22120.0048
22120.0050
22120.0065
22120.0066
22120.0068
22120.0070
22120.0445
22120.0446
22120.0448
22120.0450
22120.0465
22120.0466
22120.0468
22120.0470
22120.0475
22120.0476
22120.0478
22120.0480
22120.0955
22120.0956
22120.0958
22120.0960
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Betriebsknopf Oberflächenbehandlung Grundkörper Spitzen-Außen-Ø d
(Ø)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
Temperatur min.
(°C)
Temperatur max.
(°C)
Knopf Raststift Konfliktmineralien frei REACH-konform

6.78 €

1 2 Arbeitstage 10Standard knobPresenceBrüniert5M10 x 121-~ 45522-~ 6~ 14--3080Thermoplast PA 6, schwarzStahl, gehärtetjaja

7.30 €

1 2 Arbeitstage 10Standard knobPresenceBrüniert6M12 x 1,525-~ 54.5626-~ 5.5~ 13--3080Thermoplast PA 6, schwarzStahl, gehärtetjaja

8.58 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard knobPresenceBrüniert8M16 x 1,531-~ 69834-~ 11.5~ 28--3080Thermoplast PA 6, schwarzStahl, gehärtetjaja

12.70 €

1 2 Arbeitstage 10Standard knobPresenceBrüniert10M20 x 1,531-~ 801041-~ 23~ 54--3080Thermoplast PA 6, schwarzStahl, gehärtetjaja

6.34 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Without KnobNoBrüniert5M10 x 1-M5-5226~ 6~ 14--250-Stahl, gehärtetjaja

6.72 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Without KnobNoBrüniert6M12 x 1,5-M6-62610~ 5.5~ 13--250-Stahl, gehärtetjaja

7.49 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Without KnobNoBrüniert8M16 x 1,5-M8-83412~ 11.5~ 28--250-Stahl, gehärtetjaja

11.61 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Without KnobNoBrüniert10M20 x 1,5-M8-104312~ 23~ 54--250-Stahl, gehärtetjaja

10.98 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard knobPresence-5M10 x 121-~ 45522-~ 6~ 14--3080Thermoplast PA 6, schwarzRostfreier Stahl 1.4305, vernickeltjaja

12.47 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard knobPresence-6M12 x 1,525-~ 54.5626-~ 5.5~ 13--3080Thermoplast PA 6, schwarzRostfreier Stahl 1.4305, vernickeltjaja

14.61 €

1 2 Arbeitstage 10Standard knobPresence-8M16 x 1,531-~ 69834-~ 11.5~ 28--3080Thermoplast PA 6, schwarzRostfreier Stahl 1.4305, vernickeltjaja

22.08 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard knobPresence-10M20 x 1,531-~ 801041-~ 23~ 54--3080Thermoplast PA 6, schwarzRostfreier Stahl 1.4305, vernickeltjaja

11.02 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Without KnobNo-5M10 x 1-M5-5226~ 6~ 14--250-Rostfreier Stahl 1.4305, vernickeltjaja

12.59 €

1 2 Arbeitstage 10Without KnobNo-6M12 x 1,5-M6-62610~ 5.5~ 13--250-Rostfreier Stahl 1.4305, vernickeltjaja

13.58 €

1 2 Arbeitstage 10Without KnobNo-8M16 x 1,5-M8-83412~ 11.5~ 283.5-250-Rostfreier Stahl 1.4305, vernickeltjaja

21.05 €

1 2 Arbeitstage 10Without KnobNo-10M20 x 1,5-M8-104312~ 23~ 544-250-Rostfreier Stahl 1.4305, vernickeltjaja

16.59 €

1 3 Arbeitstage 10Standard knobPresence-5M10 x 121-~ 45522-~ 6~ 145-250Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl 1.4305, vernickeltjaja

20.06 €

1 2 Arbeitstage 10Standard knobPresence-6M12 x 1,525-~ 54.5626-~ 5.5~ 136-250Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl 1.4305, vernickeltjaja

25.17 €

1 2 Arbeitstage 10Standard knobPresence-8M16 x 1,531-~ 69834-~ 11.5~ 288-250Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl 1.4305, vernickeltjaja

30.86 €

1 2 Arbeitstage 10Standard knobPresence-10M20 x 1,531-~ 801041-~ 23~ 543.5-250Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl 1.4305, vernickeltjaja
-

7.55 €

1 2 Arbeitstage 10--Brüniert-M10 x 1---------------
-

7.55 €

1 2 Arbeitstage 10--Brüniert-M12 x 1,5---------------
-

7.66 €

1 2 Arbeitstage 10--Brüniert-M16 x 1,5---------------
-

13.22 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10--Brüniert-M20 x 1,5---------------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Eingeschraubt

Technischer Support