Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22120.0485 |
22120.0486 |
22120.0488 |
22120.0490 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spitzen-Außen-Ø d (Ø) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l6 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | WS (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.82 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 5 | M10 x 1 | 21 | ~ 45 | 5 | 17 | 5 | 15 | ~ 6 | ~ 14 | 4 | 12 | |||
22.57 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 6 | M12 x 1,5 | 25 | ~ 54.5 | 6 | 20 | 6 | 17 | ~ 5.5 | ~ 13 | 5 | 14 | |||
29.17 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 8 | M16 x 1,5 | 31 | ~ 69 | 8 | 26 | 8 | 23 | ~ 11.5 | ~ 28 | 6 | 19 | |||
35.09 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 10 | M20 x 1,5 | 31 | ~ 80 | 10 | 33 | 10 | 30 | ~ 23 | ~ 54 | 8 | 22 |
Loading...
Ausführung | Standard knob | Befestigungsmethode | Eingeschraubt | Betriebsknopf | Presence |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur max.(°C) | 250 | Knopf | Rostfreier Stahl 1.4305 | Raststift | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt |
Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spitzen-Außen-Ø d(Ø)
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l6(mm)
F1(N)
F2(N)
s(mm)
WS(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften