• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rastriegel, einfache Ausführung

Rastriegel, einfache Ausführung
Rastriegel werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.
Einsatz beschränkt sich auf Anwendungsfälle, für die keine präzise Positionierung erforderlich ist. Der große Hub des Raststifts ermöglicht eine Vielzahl an Anwendungsfällen, z.B. als Türriegel.
Einfache Ausführung in kompakter Bauform.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Index Bolts • simple finish, EH 22121.

Product Description

Index bolts are used for indexing purposes.
Application limited for cases in which no precise positioning is needed. The high stroke of the pin enables for a variety of applications, e.g. as door bolt.
Simple version in compact design.

Material

Body
• Free cutting steel, zinc-plated by galvanization
Locking pin
• Steel, zinc-plated by galvanization
Lock nut
• Steel, zinc-plated by galvanization

Operation

By lifting the index bolt the locking pin will be pulled in. The turning of the index bolt positions the pin when it is pulled in.

Notes

Lock nuts have to be purchased separately.

Further products

• Locating Bushings, for index bolts and index plungers

Drawing

Order Information

DimensionsWSSpring load1)Tightening
torque
Operating temperature rangeWeightArt. No.
d1d2d3l1l2l3l4l5s F1F2min.max.  
          ~~    
[mm][mm][N][Nm][°C][g] 
4M 62.341.520.017.012.015.59.563.010.01.62505.922121.0105
5M 83.054.027.024.015.019.212.083.513.54.525014.022121.0110
6M103.565.033.530.017.522.914.0104.016.010.025026.022121.0115
8M124.773.031.828.022.231.219.0124.022.013.025043.022121.0120
10M164.7102.550.544.527.032.725.0164.023.042.0250104.022121.0125
1) statistical average value

Accessories

 DimensionsWrench sizeWeightArt. No.
 d2   
 [mm][mm][g] 
steel
M 6101.322120.0704
M 8132.822120.0705
M10165.322120.0706
M12187.622120.0708
M162418.022120.0710

Application Example

Teilenummer
22121.0105
22121.0110
22121.0115
22121.0120
22121.0125
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpitzen-Außen-Ø d
(Ø)
d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Anzugsdrehmoment max.
(Nm)
WS
(mm)

8.46 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

104M62.341.520171215.5~ 3~ 101.66

8.29 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

105M835427241519.2~ 3.5~ 13.54.58

9.28 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106M103.56533.53017.522.9~ 4~ 161010

9.97 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

108M124.77331.82822.231.2~ 4~ 221312

11.89 €

1 2 Arbeitstage 1010M164.7102.550.544.52732.7~ 4~ 234216

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Hebel Befestigungsmethode Eingeschraubt Oberflächenbehandlung Grundkörper Verzinkt
Temperatur max.(°C) 250 Raststift Stahl, verzinkt Kontermutter Stahl, verzinkt
Konfliktmineralien frei ja REACH-konform ja

Technischer Support