Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Clamping catches have a round running taper surface and enable fast and safe clamping and releasing with a relatively large adjustment range and high tensioning force. Due to the small gradient angle of the taper surface, the clamping catch is self-locking. |
Tightening torque | Weight | Art. No. |
max. | ||
[Nm] | [g] | |
with adjustable tension lever, pitch opposite to bearing surface – picture 1, steel | ||
40 | 304 | 22260.0250 |
with adjustable tension lever, pitch opposite to bearing surface – picture 1, stainless steel | ||
40 | 310 | 22260.0251 |
with clamping screw, pitch opposite to bearing surface – picture 2, steel | ||
40 | 154 | 22260.0350 |
with clamping screw, pitch opposite to bearing surface – picture 2, stainless steel | ||
40 | 154 | 22260.0351 |
with adjustable tension lever, pitch on bearing surface – picture 3, steel | ||
40 | 312 | 22260.0450 |
with adjustable tension lever, pitch on bearing surface – picture 3, stainless steel | ||
40 | 317 | 22260.0451 |
with clamping screw, pitch on bearing surface – picture 4, steel | ||
40 | 154 | 22260.0550 |
with clamping screw, pitch on bearing surface – picture 4, stainless steel | ||
40 | 153 | 22260.0551 |
Teilenummer
|
---|
22260.0250 |
22260.0251 |
22260.0350 |
22260.0351 |
22260.0450 |
22260.0451 |
22260.0550 |
22260.0551 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Hebelform mit Knauf | Drehradius R (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Montageabschnitt, Material | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Kugelknopf | Schraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.10 € | 6 | 2 Arbeitstage | 10 | Einfachhebel | 109 | Stahl | Triiron-Film | Stahl | - | Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319 | Stahl, nitriert | |||
119.72 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Einfachhebel | 109 | - | Vernickelt | Rostfreier Stahl | Chemisch vernickelt | Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319 | Rostfreier Stahl, 1.4021, vergütet, vernickelt | |||
53.37 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | - | Stahl | Triiron-Film | Stahl | - | - | Stahl, nitriert | |||
99.41 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | Vernickelt | Rostfreier Stahl | Chemisch vernickelt | - | Rostfreier Stahl, 1.4021, vergütet, vernickelt | |||
72.10 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Einfachhebel | 109 | Stahl | Triiron-Film | Stahl | - | Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319 | Stahl, nitriert | |||
119.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Einfachhebel | 109 | - | Vernickelt | Rostfreier Stahl | Chemisch vernickelt | Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319 | Rostfreier Stahl, 1.4021, vergütet, vernickelt | |||
53.37 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | - | Stahl | Triiron-Film | Stahl | - | - | Stahl, nitriert | |||
99.41 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | - | - | Vernickelt | Rostfreier Stahl | Chemisch vernickelt | - | Rostfreier Stahl, 1.4021, vergütet, vernickelt |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Betriebsrichtung | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Form | Ausführung mit Knauf | Montageabschnitt, Ausführung | Außengewinde | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | 10 |
Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Hebelform mit Knauf
Drehradius R(mm)
Werkstoff Grundkörper
Grundkörper, Oberflächenbehandlung
Montageabschnitt, Material
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung
Kugelknopf
Schraube
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften