• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spannmuttern, geschweißt

Spannmuttern, geschweißt
[Merkmale] günstigere Version der DIN99. [Clamp Type] Spannmechanismus, "Arbeitsrichtung" horizontal

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24470.0506
24470.0508
24470.0510
24470.0512
24470.0516
24470.0606
24470.0608
24470.0610
24470.0612
24470.0616
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDrehradius R
(mm)
Werkstoff Grundkörper Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Werkstoff Innenteile d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)

3.11 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1060Stahl863Stahl, verzinktM81610~ 6012.5~ 30.5

3.72 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1076Stahl1080Stahl, verzinktM102012~ 7615~ 37

4.68 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1095Stahl12100Stahl, verzinktM122514~ 9519~ 46

7.13 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10119Stahl16125Stahl, verzinktM163218~ 11925~ 58.5

13.34 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10152Stahl20160Stahl, verzinktM204020~ 15231~ 73

8.11 €

1 2 Arbeitstage 1060-863Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahltM81610~ 6012.5~ 30.5

9.45 €

1 2 Arbeitstage 1076-1080Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahltM102012~ 7615~ 37

14.16 €

1 2 Arbeitstage 1095-12100Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahltM122514~ 9519~ 46

23.08 €

1 2 Arbeitstage 10119-16125Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahltM163218~ 11925~ 58.5

37.58 €

1 2 Arbeitstage 10152-20160Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahltM204020~ 15231~ 73

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Dazugehörige Komponenten Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Betriebsrichtung Horizontal
Form Ausführung mit Knauf L-förmige Klemmhebel-Form mit Stellschraube Hebelform mit Knauf Einfachhebel
Montageabschnitt, Ausführung Innengewinde

Technischer Support