Aufsitzspanner / 23310 / Größe 44

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23310.0034
23310.0035
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSForm Hebelform mit Knauf Drehradius R
(mm)

252.76 €

1 3 Arbeitstage 10T-FormEinfachhebel100

183.62 €

1 4 Arbeitstage 10L Form--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus L-förmige Klemmhebel-Form mit Stellschraube
Montageabschnitt, Ausführung Innengewinde Werkstoff Grundkörper Stahl Grundkörper, Oberflächenbehandlung Triiron-Film
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø 12 Werkstoff Innenteile Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen Konfliktmineralien frei ja
REACH-konform ja

Technischer Support