• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kegelgriffe, DIN 99 / schräg

Kegelgriffe, DIN 99 / schräg
[Merkmale] Bedienteile. [Werkstoff] Stahl, Schwarzoxidbeschichtung/Edelstahl 1.4305 (entspricht EN 1.4305 Equiv.), Sandstrahlen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24470.0105
24470.0106
24470.0108
24470.0110
24470.0112
24470.0116
24470.0120
24470.0206
24470.0208
24470.0210
24470.0305
24470.0306
24470.0308
24470.0310
24470.0312
24470.0316
24470.0320
24470.0405
24470.0406
24470.0408
24470.0410
24470.0412
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSForm Montageabschnitt, Ausführung Drehradius R
(mm)
Werkstoff Grundkörper Grundkörper, Oberflächenbehandlung Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Werkstoff Innenteile d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
a
(mm)
l2
(mm)
b
(mm)
h
(mm)
Ausführung

6.10 €

1 2 Arbeitstage 10L FormRundes Loch48StahlTriiron-Film650Stahl, brüniert86124~ 48~ 9.5~ 24L

6.33 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10L FormRundes Loch60StahlTriiron-Film863Stahl, brüniert108165~ 60~ 12~ 30.5L

7.37 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10L FormRundes Loch76StahlTriiron-Film1080Stahl, brüniert1310206~ 76~ 14.5~ 38L

10.60 €

1 2 Arbeitstage 10L FormRundes Loch95StahlTriiron-Film12100Stahl, brüniert1612257.5~ 95~ 18.5~ 47L

18.62 €

1 2 Arbeitstage 10L FormRundes Loch119StahlTriiron-Film16125Stahl, brüniert20163210~ 119~ 24~ 59.5L

30.04 €

1 2 Arbeitstage 10L FormRundes Loch152StahlTriiron-Film20160Stahl, brüniert25204012.5~ 152~ 30~ 75.7L

57.08 €

1 2 Arbeitstage 10L FormRundes Loch190StahlTriiron-Film24200Stahl, brüniert32245018~ 190~ 40~ 97L

10.20 €

1 2 Arbeitstage 10L FormRundes Loch60-Sonstige863Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt108165~ 60~ 12~ 30.5-

13.97 €

1 2 Arbeitstage 10L FormRundes Loch76-Sonstige1080Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt1310206~ 76~ 14.5~ 38-

21.80 €

1 2 Arbeitstage 10L FormRundes Loch95-Sonstige12100Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt1612257.5~ 95~ 18.5~ 47-

6.04 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10SonstigeInnengewinde48StahlTriiron-Film650Stahl, brüniert8M6124~ 48~ 9.5~ 24N

6.33 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10SonstigeInnengewinde60StahlTriiron-Film863Stahl, brüniert10M8165~ 60~ 12.5~ 30.5N

7.37 €

1 2 Arbeitstage 10SonstigeInnengewinde76StahlTriiron-Film1080Stahl, brüniert13M10206~ 76~ 15~ 38N

10.60 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10SonstigeInnengewinde95StahlTriiron-Film12100Stahl, brüniert16M12257.5~ 95~ 19~ 47N

18.62 €

1 2 Arbeitstage 10SonstigeInnengewinde119StahlTriiron-Film16125Stahl, brüniert20M163210~ 119~ 25~ 59.5N

30.04 €

1 2 Arbeitstage 10SonstigeInnengewinde152StahlTriiron-Film20160Stahl, brüniert25M204012.5~ 152~ 31~ 75.7N

56.54 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10SonstigeInnengewinde190StahlTriiron-Film24200Stahl, brüniert32M245018~ 190~ 41~ 97N

8.88 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10SonstigeInnengewinde48-Sonstige650Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt8M6124~ 48~ 9.5~ 24-

10.20 €

1 2 Arbeitstage 10SonstigeInnengewinde60-Sonstige863Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt10M8165~ 60~ 12.5~ 30.5-

13.97 €

1 2 Arbeitstage 10SonstigeInnengewinde76-Sonstige1080Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt13M10206~ 76~ 15~ 38-

21.80 €

1 2 Arbeitstage 10SonstigeInnengewinde95-Sonstige12100Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt16M12257.5~ 95~ 19~ 47-

34.98 €

1 2 Arbeitstage 10SonstigeInnengewinde119-Sonstige16125Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt20M163210~ 119~ 25~ 59.5-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Dazugehörige Komponenten Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Hebelform mit Knauf Einfachhebel

Technischer Support