• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Achsbolzen / 23400.□□□□ / Edelstahl / Ringnut beidseitig

Achsbolzen / 23400.□□□□ / Edelstahl / Ringnut beidseitig
[Merkmale] Wird zusammen mit Teilen wie dem Exzenterhebel EH23390 verwendet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23400.0082
23400.0085
23400.0102
23400.0105
23400.0122
23400.0125
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
l2
(mm)

3.69 €

1 2 Arbeitstage 10814814.718

4.17 €

1 3 Arbeitstage 10821814.727

4.79 €

2 2 Arbeitstage 101018101724

5.20 €

2 2 Arbeitstage 101029101735

5.79 €

6 2 Arbeitstage 101221121927

6.33 €

1 2 Arbeitstage 101231121937

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Dazugehörige Komponenten Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Betriebsrichtung Horizontal
Form Sonstige Achsbolzen Stainless steel 1.4021, heat-treated Sicherungsring Rostfreier Stahl 1.4310
Konfliktmineralien frei ja REACH-konform ja

Technischer Support