Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
23390.0001 |
23390.0002 |
23390.0003 |
23390.0101 |
23390.0102 |
23390.0103 |
23390.0201 |
23390.0202 |
23390.0203 |
23390.0301 |
23390.0302 |
23390.0303 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Drehradius R (mm) | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | t1 (mm) | t2 (mm) | d1 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l (mm) | b (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | s (mm) | Auflagescheibe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 63 | 6 | 13 | 13 | 3 | M6 | 16 | - | 18.5 | 63 | 16 | 16.4 | - | 0.75 | Thermoplast PA, glasfaserverstärkt | |||
9.69 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 82 | 8 | 15 | 15 | 3.7 | M8 | 20 | - | 22.5 | 82 | 20 | 19.5 | - | 1 | Thermoplast PA, glasfaserverstärkt | |||
8.35 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
12.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 63 | 6 | 13 | 13 | 3 | M6 | 16 | 19 | - | 63 | 16 | 16.4 | 1.5 | 0.75 | Thermoplast POM, glasfaserverstärkt | |||
15.13 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 82 | 8 | 15 | 15 | 3.7 | M8 | 20 | 25 | - | 82 | 20 | 19.5 | 2.5 | 1 | Thermoplast POM, glasfaserverstärkt | |||
12.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
19.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Anwendung | Dazugehörige Komponenten | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | Ausführung mit Knauf |
---|---|---|---|---|---|
Montageabschnitt, Ausführung | Außengewinde | Werkstoff Grundkörper | Zink-Legierung | Werkstoff Innenteile | Stahl, verzinkt |
Temperatur max.(°C) | 80 | Gewindeteil | Stahl, verzinkt | Stellmutter | Stahl, verzinkt |
Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Drehradius R(mm)
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
t1(mm)
t2(mm)
d1(mm)
d3(mm)
d4(mm)
d5(mm)
l(mm)
b(mm)
h2(mm)
h3(mm)
s(mm)
Auflagescheibe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften