• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Klemm-Gewindestifte / 22760 / Edelstahl / Innensechskant / Messing Einsatz

Klemm-Gewindestifte / 22760 / Edelstahl / Innensechskant / Messing Einsatz
Konfigurierbar in [Länge] 6.5 - 42.5 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Antriebsform] Innensechskant
Brauchen Sie neue Gewindestifte? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von HALDER. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl und aus rostfreiem Stahl. Sie sind in den Größen 6.5 - 42.5 (mm) erhältlich. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Die Form Innensechskant ist für den Antrieb vorhanden. Herstellerdetails:Zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Thrust Screws • with brass pad, EH 22760.

Product Description

Thrust screws can be used for a gentle clamping or pressing of thread spindles, axes, shafts and surface treated parts.

Material

Pad
• Brass
Screw
• Heat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2
• Stainless steel 1.4305

Further products

• Thrust Screws, with plastic pad

Drawing

Order Information

DimensionsWSOperating temperature rangeWeightArt. No.
d1l1l2d2 max.  
[mm][mm][°C][g] 
Heat-treated steel
M 35.01.01.51.52500.122760.0032
M 37.51.01.51.52500.222760.0034
M 310.01.01.51.52500.322760.0036
M 45.01.02.52.02500.322760.0040
M 46.51.22.52.02500.322760.0042
M 410.51.22.52.02500.622760.0044
M 416.51.22.52.02501.022760.0046
M 56.01.03.02.52500.522760.0050
M 58.51.33.02.52500.722760.0052
M 512.51.33.02.52501.222760.0054
M 520.51.33.02.52502.122760.0056
M 66.01.04.03.02500.722760.0060
M 611.51.94.03.02501.522760.0062
M 617.51.94.03.02502.522760.0064
M 626.51.94.03.02504.022760.0066
M 88.01.45.54.02501.722760.0080
M 812.02.55.54.02502.922760.0082
M 822.02.55.54.02505.722760.0086
M 832.02.55.54.02508.722760.0088
M1010.01.57.05.02503.422760.0100
M1014.02.77.05.02505.422760.0102
M1018.02.77.05.02506.722760.0104
M1027.02.77.05.025011.022760.0106
M1037.02.77.05.025016.022760.0108
M1212.01.58.56.02506.422760.0120
M1218.53.48.56.025010.022760.0122
M1222.53.48.56.025012.022760.0124
M1232.53.48.56.025019.022760.0126
M1242.53.48.56.025026.022760.0128
Stainless steel
M 35.01.01.51.52500.122760.0432
M 37.51.01.51.52500.222760.0434
M 310.01.01.51.52500.422760.0436
M 46.51.22.52.02500.422760.0442
M 410.51.22.52.02500.622760.0444
M 416.51.22.52.02501.122760.0446
M 58.51.33.02.52500.722760.0452
M 512.51.33.02.52501.222760.0454
M 520.51.33.02.52502.122760.0456
M 611.51.94.03.02501.522760.0462
M 617.51.94.03.02502.622760.0464
M 626.51.94.03.02504.022760.0466
M 812.02.55.54.02503.022760.0482
M 822.02.55.54.02505.822760.0486
M 832.02.55.54.02508.922760.0488
M1014.02.77.05.02505.522760.0502
M1018.02.77.05.02506.722760.0504
M1027.02.77.05.025011.022760.0506
M1037.02.77.05.025016.022760.0508
M1218.53.48.56.025010.022760.0522
M1222.53.48.56.025012.022760.0524
M1232.53.48.56.025019.022760.0526
M1242.53.48.56.025026.022760.0528

Application Example

Teilenummer
22760.0042
22760.0044
22760.0046
22760.0052
22760.0054
22760.0056
22760.0062
22760.0064
22760.0066
22760.0082
22760.0086
22760.0088
22760.0102
22760.0104
22760.0106
22760.0108
22760.0122
22760.0124
22760.0126
22760.0128
22760.0442
22760.0444
22760.0446
22760.0452
22760.0454
22760.0456
22760.0462
22760.0464
22760.0466
22760.0482
22760.0486
22760.0488
22760.0502
22760.0504
22760.0506
22760.0508
22760.0522
22760.0524
22760.0526
22760.0528
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L
(mm)
Werkstoff d2
(mm)
l2
(mm)
WS
(mm)
Schraube

2.94 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1046.5Stahl2.51.22Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2

2.88 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10410.5Stahl2.51.22Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2

2.93 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10416.5Stahl2.51.22Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2

2.59 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1058.5Stahl31.32.5Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2

2.59 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10512.5Stahl31.32.5Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2

2.73 €

26 2 Arbeitstage 10520.5Stahl31.32.5Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2

2.59 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10611.5Stahl41.93Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2

2.59 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10617.5Stahl41.93Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2

2.73 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10626.5Stahl41.93Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2

2.66 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10812Stahl5.52.54Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2

2.66 €

1 2 Arbeitstage 10822Stahl5.52.54Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2

2.81 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10832Stahl5.52.54Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2

3.07 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101014Stahl72.75Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2

3.07 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101018Stahl72.75Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2

3.20 €

1 2 Arbeitstage 101027Stahl72.75Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2

3.33 €

1 2 Arbeitstage 101037Stahl72.75Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2

3.47 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101218.5Stahl8.53.46Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2

3.47 €

10 2 Arbeitstage 101222.5Stahl8.53.46Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2

3.75 €

1 2 Arbeitstage 101232.5Stahl8.53.46Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2

4.06 €

1 2 Arbeitstage 101242.5Stahl8.53.46Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2

3.53 €

26 2 Arbeitstage 1046.5Rostfreier Stahl2.51.22Stainless steel 1.4305

3.44 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10410.5Rostfreier Stahl2.51.22Stainless steel 1.4305

3.50 €

1 5 Arbeitstage 10416.5Rostfreier Stahl2.51.22Stainless steel 1.4305

3.17 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1058.5Rostfreier Stahl31.32.5Stainless steel 1.4305

3.17 €

1 2 Arbeitstage 10512.5Rostfreier Stahl31.32.5Stainless steel 1.4305

3.31 €

10 2 Arbeitstage 10520.5Rostfreier Stahl31.32.5Stainless steel 1.4305

3.17 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10611.5Rostfreier Stahl41.93Stainless steel 1.4305

3.17 €

1 2 Arbeitstage 10617.5Rostfreier Stahl41.93Stainless steel 1.4305

3.31 €

10 2 Arbeitstage 10626.5Rostfreier Stahl41.93Stainless steel 1.4305

3.36 €

1 2 Arbeitstage 10812Rostfreier Stahl5.52.54Stainless steel 1.4305

3.36 €

1 2 Arbeitstage 10822Rostfreier Stahl5.52.54Stainless steel 1.4305

3.44 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10832Rostfreier Stahl5.52.54Stainless steel 1.4305

3.91 €

1 2 Arbeitstage 101014Rostfreier Stahl72.75Stainless steel 1.4305

3.91 €

1 3 Arbeitstage 101018Rostfreier Stahl72.75Stainless steel 1.4305

4.02 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101027Rostfreier Stahl72.75Stainless steel 1.4305

4.13 €

1 2 Arbeitstage 101037Rostfreier Stahl72.75Stainless steel 1.4305

4.59 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101218.5Rostfreier Stahl8.53.46Stainless steel 1.4305

4.62 €

1 2 Arbeitstage 101222.5Rostfreier Stahl8.53.46Stainless steel 1.4305

4.87 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101232.5Rostfreier Stahl8.53.46Stainless steel 1.4305

5.14 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101242.5Rostfreier Stahl8.53.46Stainless steel 1.4305

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Montagebohrung, Form Innensechskant Spitzenform Flaches Ende
Standardausführung Standard (rund) Anwendung Standard Betriebstemperatur max.(°C) 250
Bolzen Messing Konflictmineralfrei ja REACH-konform ja

Technischer Support