• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Innensechskant-Gewindestifte - Runde Spitze (Serie F23)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F230505
F230506
F230605
F230606
F230806
F230808
F231008
F231010
F231210
F231212
F231616
F232020
F232425
F232430
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße
(mm)
Gewindesteigung
(mm)
Länge
(mm)

2.00 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M50.85

2.00 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M50.86

2.03 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M61.05

2.00 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M61.06

2.03 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M81.256

2.03 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M81.258

2.15 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M101.58

2.14 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M101.510

2.19 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M121.7510

2.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M121.7512

2.61 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage M162.016

6.39 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage M202.520

9.71 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage M243.025

12.28 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage M243.030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Innensechskant-Gewindestift (F23) Oberflächenbehandlung Ohne

Technischer Support