Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MG-01.090.01 |
MG-01.090.04 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Farbe Griff | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.46 € | 8 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | silber | |
5.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | schwarz |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Steigung P(mm) | 90 | Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Höhe (H)(mm) | 28 |
Tragkraft(N) | 300 | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Beschichtung | Befestigungsmethode | Innengewinde |
Griffstärke D(mm) | 12 | Griff, Querschnittform | Sonstige | Anschraubabstand A(mm) | 90 |
Besfestigung M | M5 | Werkstoff | AlMgSi 0.5 | Oberflächenbehandlung | eloxiert |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Farbe Griff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften