• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohrgriffe / OG-16 / Aluminium / eloxiert / Innengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OG-16.150.S11
OG-16.150.S14
OG-16.200.S11
OG-16.200.S14
OG-16.250.S11
OG-16.250.S14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Anschraubabstand A
(mm)
Farbe Griff

34.82 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10150150Schenkel schwarz Steg silber

36.74 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10150150Schenkel und Steg schwarz

38.08 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10200200Schenkel schwarz Steg silber

39.86 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10200200Schenkel und Steg schwarz

41.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10250250Schenkel schwarz Steg silber

43.08 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10250250Schenkel und Steg schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Aluminium Höhe (H)(mm) 52 Tragkraft(N) 500
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Beschichtung Befestigungsmethode Innengewinde Griffstärke D(mm) 16
Griff, Querschnittform Sonstige Besfestigung M M6 Werkstoff AlMgSi 0.5, PA6
Oberflächenbehandlung eloxiert

Technischer Support