Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RE-35.300.EG |
RE-35.300.ES |
RE-35.350.EG |
RE-35.350.ES |
RE-35.400.ES |
RE-35.450.EG |
RE-35.450.ES |
RE-35.500.EG |
RE-35.500.ES |
RE-35.600.EG |
RE-35.600.ES |
RE-35.800.ES |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung P (mm) | Befestigungsmethode | Anschraubabstand A (mm) | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.93 € | 8 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 300 | Innengewinde | 300 | 350 | |
117.40 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 300 | Rundbohrung | 300 | 350 | |
129.30 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 350 | Innengewinde | 350 | 400 | |
125.32 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 350 | Rundbohrung | 350 | 400 | |
133.02 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 400 | Rundbohrung | 400 | 450 | |
144.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 450 | Innengewinde | 450 | 500 | |
140.58 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 450 | Rundbohrung | 450 | 500 | |
152.04 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 500 | Innengewinde | 500 | 550 | |
148.14 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 500 | Rundbohrung | 500 | 550 | |
167.12 € | 2 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 600 | Innengewinde | 600 | 650 | |
163.20 € | 2 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 600 | Rundbohrung | 600 | 650 | |
194.42 € | 2 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 800 | Rundbohrung | 800 | 850 |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Höhe (H)(mm) | 90 | Tragkraft(N) | 1000 |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Gebürstet | Griffstärke D(mm) | 35 | Griff, Querschnittform | Runde Form |
Besfestigung M | M10 | Werkstoff | 1.4301 (304), PA6 | Oberflächenbehandlung | gebürstet |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Befestigungsmethode
Anschraubabstand A(mm)
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften