Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A7-17.F140.11 |
A7-17.F140.14 |
A7-17.F200.11 |
A7-17.F200.14 |
A7-17.F240.11 |
A7-17.F240.14 |
A7-17.R140.11 |
A7-17.R140.14 |
A7-17.R200.11 |
A7-17.R200.14 |
A7-17.R240.11 |
A7-17.R240.14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung P (mm) | Befestigungsmethode | Anschraubabstand A (mm) | Besfestigung M | Farbe Griff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.98 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 140 | Rundbohrung | 140 | M6 | silber | |
42.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 140 | Rundbohrung | 140 | M6 | schwarz | |
44.90 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 200 | Rundbohrung | 200 | M6 | silber | |
47.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 200 | Rundbohrung | 200 | M6 | schwarz | |
45.98 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 240 | Rundbohrung | 240 | M6 | silber | |
48.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 240 | Rundbohrung | 240 | M6 | schwarz | |
50.22 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 140 | Innengewinde | 140 | M8 | silber | |
52.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 140 | Innengewinde | 140 | M8 | schwarz | |
55.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 200 | Innengewinde | 200 | M8 | silber | |
57.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 200 | Innengewinde | 200 | M8 | schwarz | |
56.18 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 240 | Innengewinde | 240 | M8 | silber | |
58.66 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 240 | Innengewinde | 240 | M8 | schwarz |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Höhe (H)(mm) | 47 | Tragkraft(N) | 1000 |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Beschichtung | Griffstärke D(mm) | 26 | Griff, Querschnittform | Sonstige |
Werkstoff | AlMgSi 0.5 | Oberflächenbehandlung | eloxiert | Ausführung | A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Befestigungsmethode
Anschraubabstand A(mm)
Besfestigung M
Farbe Griff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften