Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AG-25.R140.11 |
AG-25.R140.14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Farbe Griff | |
---|---|---|---|---|---|---|
37.70 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | silber | |
40.10 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | schwarz |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Steigung P(mm) | 140 | Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Höhe (H)(mm) | 45 |
Tragkraft(N) | 1000 | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Beschichtung | Befestigungsmethode | Innengewinde |
Griffstärke D(mm) | 25 | Griff, Querschnittform | Sonstige | Anschraubabstand A(mm) | 140 |
Länge L(mm) | 170 | Besfestigung M | M8 | Werkstoff | AlMgSi 0.5 |
Oberflächenbehandlung | eloxiert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Griff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften