Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FG4-LH10.375.11 |
FG4-LH11.375.11 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
453.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | |
544.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Steigung P(mm) | 375 | Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Höhe (H)(mm) | 60 |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Klar eloxiert | Befestigungsmethode | Innengewinde | Griffstärke D(mm) | 28 |
Griff, Querschnittform | Sonstige | Anschraubabstand A(mm) | 375 | Werkstoff | AlMgSi 0,5, PA6 |
Oberflächenbehandlung | Eloxiert | Farbe Griff | Schaft Schwarz, Leiste Silber | Länge L(mm) | 435 |
Befestigung M | M6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften