• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Tastergehäuse / TG-05 Serie, TG-05K□F190□36, Serie / rostfreier Stahl / gestrahlt / quadratisch / Nothalt, 2 Taster

Tastergehäuse / TG-05 Serie, TG-05K□F190□36, Serie / rostfreier Stahl / gestrahlt / quadratisch / Nothalt, 2 Taster
  • Mengenrabatt
Gehäuse und Endkappen aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Oberfläche gestrahlt und elektropoliert. Mit schraubbefestigung von vorn oder hinten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TG-05K.F190.36
TG-05K.R190.36
TG-05S.F190.36
TG-05S.R190.36
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBefestigungsmethode Ausführung Befestigung M

572.54 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10RundbohrungB- KabelM5

565.16 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10InnengewindeB- KabelM6

554.10 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10RundbohrungEin StopfenM5

546.78 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10InnengewindeEin StopfenM6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Spezielle Form Steigung P(mm) 190 Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Spiegelfläche Anschraubabstand A(mm) 190 Werkstoff 1.4301 (304)
Oberflächenbehandlung Gestrahlt, elektropoliert Länge L(mm) 206

Technischer Support