Handgriffe / UG-02 / Aluminium / eloxiert / U-Form / Innengewinde / quadratisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UG-02.055.01
UG-02.055.04
UG-02.088.01
UG-02.088.04
UG-02.100.01
UG-02.100.04
UG-02.120.01
UG-02.120.04
UG-02.180.01
UG-02.180.04
UG-02.235.01
UG-02.235.04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Anschraubabstand A
(mm)
Länge L
(mm)
Farbe Griff

6.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10555569Schenkel schwarz Steg silber

6.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10555569Schenkel und Steg schwarz

6.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 108888102Schenkel schwarz Steg silber

7.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 108888102Schenkel und Steg schwarz

6.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10100100114Schenkel schwarz Steg silber

7.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10100100114Schenkel und Steg schwarz

7.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10120120134Schenkel schwarz Steg silber

7.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10120120134Schenkel und Steg schwarz

7.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10180180194Schenkel schwarz Steg silber

9.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10180180194Schenkel und Steg schwarz

8.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10235235249Schenkel schwarz Steg silber

10.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10235235249Schenkel und Steg schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Aluminium Höhe (H)(mm) 40 Tragkraft(N) 200
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Beschichtung Befestigungsmethode Innengewinde Griffstärke D(mm) 12
Griff, Querschnittform Sonstige Besfestigung M M5 Werkstoff AlMgSi 0.5, PA6
Oberflächenbehandlung eloxiert

Technischer Support