• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Griffleisten / LF-02 / Aluminium / eloxiert / Innengewinde

Griffleisten / LF-02 / Aluminium / eloxiert / Innengewinde
  • Mengenrabatt
Profilaluminium AlMgSi 0,5; gleitgeschliffen, mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LF-02.100.01
LF-02.100.04
LF-02.150.01
LF-02.150.04
LF-02.200.01
LF-02.200.04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Anschraubabstand A
(mm)
Länge L
(mm)
Farbe Griff

12.40 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 10100100120silber

13.16 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 10100100120schwarz

14.10 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 10150150170silber

14.84 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 10150150170schwarz

15.78 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 10200200220silber

16.54 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 10200200220schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Spezielle Form Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 500
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Beschichtung Befestigungsmethode Innengewinde Besfestigung M M5
Werkstoff AlMgSi 0.5 Oberflächenbehandlung eloxiert

Technischer Support