Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22880.0153 |
22880.0154 |
22880.0155 |
22880.0156 |
22880.0157 |
22880.0158 |
22880.0159 |
22880.0160 |
22880.0162 |
22880.0164 |
22880.0166 |
22880.0168 |
22880.0170 |
22880.0172 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | d1 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | s (mm) | x [±0.2] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.55 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 10 | 2.8 | 100 | 10 | 1.2 | 0.4 | |||
61.24 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 3.8 | 100 | 10 | 1.5 | 0.2 | |||
64.72 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 4.8 | 100 | 12 | 2 | 0.4 | |||
67.16 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 5.8 | 100 | 15 | 2.5 | 0.4 | |||
70.64 € | 4 | 2 Arbeitstage | 10 | 7 | 10 | 6.8 | 100 | 18 | 3 | 0.4 | |||
91.82 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 7.8 | 100 | 20 | 3.5 | 0.3 | |||
95.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 9 | 14 | 8.8 | 100 | 22 | 4 | 0.4 | |||
99.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | 9.8 | 100 | 25 | 4.5 | 0.4 | |||
105.97 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 14 | 11.7 | 150 | 30 | 5.5 | 0.4 | |||
110.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 14 | 20 | 13.7 | 150 | 35 | 6.35 | 0.4 | |||
117.73 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 16 | 20 | 15.7 | 150 | 40 | 7 | 0.6 | |||
126.19 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 18 | 20 | 17.7 | 150 | 45 | 8 | 0.6 | |||
143.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 20 | 25 | 19.7 | 150 | 50 | 9 | 0.8 | |||
159.16 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 22 | 25 | 21.7 | 150 | 55 | 10 | 0.8 |
Loading...
Werkstoff | Werkzeugstahl, wärmebehandelt | Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
d1(mm)
d4(mm)
d5(mm)
l4(mm)
l5(mm)
s(mm)
x [±0.2](mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften