• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wechselbacken, für Spannstöcke, mit Niederzugeffekt

Wechselbacken, für Spannstöcke, mit Niederzugeffekt
Der Grundträger wird mittels der mitgelieferten Schrauben an der Aufnahme am Spannstock befestigt. Die Wechselbacken, gehalten von 2 Dauermagneten, können mit einem Handgriff eingesetzt und gewechselt werden.
Bilderzuteilung:

23231.0030 - picture 1

23231.0031 - picture 2

23231.0032 - picture 3

23231.0033 - picture 4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23231.0030
23231.0031
23231.0032
23231.0033
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGrundkörper

254.28 €

1 3 Arbeitstage 10Stahl, einsatzgehärtet

246.26 €

1 3 Arbeitstage 10Stahl, einsatzgehärtet

255.66 €

1 3 Arbeitstage 10Stahl, einsatzgehärtet

246.96 €

1 3 Arbeitstage 10Vergütungsstahl, gehärtet

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Ausführung seitlich Nenngröße(mm) 100
Rolle Kaltarbeitsstahl Konfliktmineralien frei ja REACH-konform ja

Technischer Support