Aufsitzspanner, Größe 82,5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

23310.0070

Teilenummer
23310.0070
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

1,674.21 €

1 4 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff gehärteter Stahl Ausführung Korpus Ausführung Niederhalter
b1(mm) 155 d1(mm) 82.5 d2 M20
d3(mm) 62 h1 max.(mm) 250 h1 min.(mm) 220
h2(mm) 30 l1(mm) 115 l2(mm) 148
l3(mm) 49 Spannkraft(kN) 30 Hub(mm) 30
Anzugsdrehmoment max.(Nm) 200 Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Aufsitzspanner, Größe 82,5, die Teilenummer ist 23310.0070.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23310.0070.

Technischer Support