CXSL, Doppelkolbenzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, Kugelführung (Teilenummern - CAD Download)

CXSL, Doppelkolbenzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, Kugelführung
Die Serie CXS ist in sechs Kolbengrößen und Hublängen bis 100 mm erhältlich. Die Serie ist sehr kompakt gebaut und weist eine zuverlässige Verdrehsicherung auf. Sie ist geeignet für exakte Pick-and-Place-Anwendungen oder leichte Bestückungsanwendungen. Die Serie CXS kann entweder mit Reedschaltern oder mit elektronischen Schaltern verwendet werden. Auch in Reinraum-Ausführung erhältlich.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CXSL10-20-Y7BWVL

Dual-Rod Cylinder, Basic Type CXS Series Specifications

Model Number Notation

Model Number Notation

Model Number Notation

Specifications

Bore size (mm)61015202532
Applicable fluidsAir (non-lube)
Proof pressure1.05 MPa
Maximum operating pressure0.7 MPa
Minimum operating pressure0.15 MPa0.1 MPa0.05 MPa
Ambient and fluid temperature-10°C to 60°C (no freezing)
Piston speed30 to 300 mm/s30 to 800 mm/s30 to 700 mm/s30 to 600 mm/s
CushionRubber bumper
Stroke adjustable range0 to -5 mm compared to the standard stroke
Port sizeM5 × 0.8Rc 1/8
Bearing typeSlide bearing, ball bushing bearing (same dimensions for both)
Allowable kinetic energy0.0023 J0.064 J0.095 J0.17 J0.27 J0.32 J

Standard Strokes

 

(Unit: mm)

 

ModelStandard strokeLong stroke
CXS□610, 20, 30, 40, 5060, 70, 75, 80, 90, 100
CXS□1010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 7580, 90, 100, 110, 120, 125, 150
CXS□1510, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100110, 120, 125, 150
CXS□20110, 120, 125, 150, 175, 200
CXS□25
CXS□32

Structural drawing examples

CXSM6 slide bearing

CXSM6 slide bearing

CXSM10 to 30 slide bearing

CXSM10 to 30 slide bearing

Component Parts

NumberDescriptionMaterialNote
1HousingAluminum alloyHard anodized
2Piston rod ANote)Carbon steelHard chrome plated
3Piston rod BNote)Carbon steelHard chrome plated
4Rod coverAluminum bearing alloy-
5PlateAluminum alloyAnodized
6Piston AAluminum alloyChromated
7Piston BAluminum alloyChromated
8BumperUrethane-
9Magnet--
10Bumper boltCarbon steelNickel plated
11Hex nutCarbon steelZinc chromated
12Hexagon socket head cap screwChromium steelZinc chromated
13Hex socket head set screwChromium steelZinc chromated
14Retaining ringSpecial steelPhosphate coating
15BumperUrethane-
16PlugChromium steelNickel plated
17Piston sealNBR-
18Rod sealNBR-
19O-ringNBR-
20Seal retainerAluminum alloy-
21Port spacerAluminum alloy-
22Steel ballSpecial steelHard chrome plated

Note) Stainless steel for CXSM6.

Dual-Rod Cylinder, Basic Type CXS Series Example Dimensions

 

(Unit: mm)

 

CXS□6 dimensional drawing

CXS□6 dimensional drawing

CXS□10 to 32 dimensional drawing

CXS□10 to 32 dimensional drawing

 

(Unit: mm)

 

ModelKLR
CXS□1042535
CXS□1533644.5
CXS□2063650.5
CXS□2563652
CXS□3244066

 

(Unit: mm)

 

ModelSymbol
Stroke
SS
1015202530354045506070758090100
CXS□10707580859095100105110120130135---
CXS□157681869196101106111116126136141146156166
CXS□20869196101106111116121126136146151156166176
CXS□25889398103108113118123128138148153158168178
CXS□32102107112117122127132137142152162167172182192
Teilenummer
CXSL10-20-Y7BWVL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Umgebung, Anwendungen Operating Pressure
(MPa)
Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Shaft Bearing Custom-made Specifications

361.81 €

1 26 Arbeitstage 1020Standard0,1 bis 0,7M-SchraubeY7BWV32Ausführung mit KugellagerführungOhne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Geführt
Zusätzliche Funktionen Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung / Zylinder mit Stoß- und Druckübersetzungsfunktion Cushion Kautschukdämpfer Specifications Eingebauter Magnet

Sie befinden sich auf der Seite für CXSL, Doppelkolbenzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, Kugelführung, die Teilenummer ist CXSL10-20-Y7BWVL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CXSL10-20-Y7BWVL.

Produktvarianten

Teilenummer
CXSL10-10-Y59B
CXSL10-10-Y59BL
CXSL10-10-Y7P
CXSL10-20-Y7NWL
CXSL10-20-Y7P
CXSL10-20-Y7PW
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Umgebung, Anwendungen Operating Pressure
(MPa)
Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Shaft Bearing Custom-made Specifications

338.03 €

1 26 Arbeitstage 1010Standard0,1 bis 0,7M-SchraubeY59B0.52Ausführung mit KugellagerführungOhne

343.21 €

1 26 Arbeitstage 1010Standard0,1 bis 0,7M-SchraubeY59B32Ausführung mit KugellagerführungOhne

338.03 €

1 26 Arbeitstage 1010Standard0,1 bis 0,7M-SchraubeY7P0.52Ausführung mit KugellagerführungOhne

361.81 €

1 26 Arbeitstage 1020Standard0,1 bis 0,7M-SchraubeY7NW32Ausführung mit KugellagerführungOhne

343.84 €

1 26 Arbeitstage 1020Standard0,1 bis 0,7M-SchraubeY7P0.52Ausführung mit KugellagerführungOhne

356.65 €

1 26 Arbeitstage 1020Standard0,1 bis 0,7M-SchraubeY7PW0.52Ausführung mit KugellagerführungOhne

Technischer Support