Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FSKK 2519
Bestellbeispiel: FSKK 2519 08/10
(Serie ØW d1/d2)
FSKK 2525
Bestellbeispiel: FSKK 2525 10/12
(Serie ØW d1/d2)
FSKK 3022
Bestellbeispiel: FSKK 3022 10/12
(Serie ØW d1/d2)
FSKK 3027
Bestellbeispiel: FSKK 3027 12/14
(Serie ØW d1/d2)
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Trägheitsmoment (g・cm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 6 | 25 | 19 | 0,65 | ±0,25 | 13,5 | |
41.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 8 | 25 | 19 | 0,65 | ±0,25 | 13,5 | |
41.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 10 | 25 | 19 | 0,65 | ±0,25 | 13,5 | |
41.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 8 | 25 | 19 | 0,65 | ±0,25 | 13,5 | |
41.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 10 | 25 | 19 | 0,65 | ±0,25 | 13,5 | |
41.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 10 | 25 | 19 | 0,65 | ±0,25 | 13,5 | |
41.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 6 | 25 | 25 | 0,65 | ±0,25 | 15 | |
41.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 8 | 25 | 25 | 0,65 | ±0,25 | 15 | |
41.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 10 | 25 | 25 | 0,65 | ±0,25 | 15 | |
41.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 12 | 25 | 25 | 0,65 | ±0,25 | 15 | |
41.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 8 | 25 | 25 | 0,65 | ±0,25 | 15 | |
41.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 10 | 25 | 25 | 0,65 | ±0,25 | 15 | |
41.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 12 | 25 | 25 | 0,65 | ±0,25 | 15 | |
41.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 10 | 25 | 25 | 0,65 | ±0,25 | 15 | |
41.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 12 | 25 | 25 | 0,65 | ±0,25 | 15 | |
41.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | 12 | 25 | 25 | 0,65 | ±0,25 | 15 | |
43.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 6 | 30 | 22 | 1,2 | ±0,3 | 35 | |
43.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 8 | 30 | 22 | 1,2 | ±0,3 | 35 | |
43.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 10 | 30 | 22 | 1,2 | ±0,3 | 35 | |
43.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 12 | 30 | 22 | 1,2 | ±0,3 | 35 | |
43.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 14 | 30 | 22 | 1,2 | ±0,3 | 35 | |
43.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 95 | 30 | 22 | 1,2 | ±0,3 | 35 | |
43.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 8 | 30 | 22 | 1,2 | ±0,3 | 35 | |
43.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 10 | 30 | 22 | 1,2 | ±0,3 | 35 | |
43.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 12 | 30 | 22 | 1,2 | ±0,3 | 35 | |
43.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 14 | 30 | 22 | 1,2 | ±0,3 | 35 | |
43.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 95 | 30 | 22 | 1,2 | ±0,3 | 35 | |
43.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 22 | 1,2 | ±0,3 | 35 | |
43.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 12 | 30 | 22 | 1,2 | ±0,3 | 35 | |
43.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 14 | 30 | 22 | 1,2 | ±0,3 | 35 | |
43.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | 12 | 30 | 22 | 1,2 | ±0,3 | 35 | |
43.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | 14 | 30 | 22 | 1,2 | ±0,3 | 35 | |
43.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 14 | 30 | 22 | 1,2 | ±0,3 | 35 | |
43.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 95 | 10 | 30 | 22 | 1,2 | ±0,3 | 35 | |
43.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 95 | 12 | 30 | 22 | 1,2 | ±0,3 | 35 | |
43.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 95 | 14 | 30 | 22 | 1,2 | ±0,3 | 35 | |
43.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 95 | 95 | 30 | 22 | 1,2 | ±0,3 | 35 | |
43.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 6 | 30 | 27 | 1,2 | ±0,3 | 37 | |
43.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 8 | 30 | 27 | 1,2 | ±0,3 | 37 | |
43.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 10 | 30 | 27 | 1,2 | ±0,3 | 37 | |
43.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 12 | 30 | 27 | 1,2 | ±0,3 | 37 | |
43.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 14 | 30 | 27 | 1,2 | ±0,3 | 37 | |
43.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 16 | 30 | 27 | 1,2 | ±0,3 | 37 | |
43.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 8 | 30 | 27 | 1,2 | ±0,3 | 37 | |
43.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 10 | 30 | 27 | 1,2 | ±0,3 | 37 | |
43.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 12 | 30 | 27 | 1,2 | ±0,3 | 37 | |
43.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 14 | 30 | 27 | 1,2 | ±0,3 | 37 | |
43.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 16 | 30 | 27 | 1,2 | ±0,3 | 37 | |
43.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 27 | 1,2 | ±0,3 | 37 | |
43.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 12 | 30 | 27 | 1,2 | ±0,3 | 37 | |
43.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 14 | 30 | 27 | 1,2 | ±0,3 | 37 | |
43.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 16 | 30 | 27 | 1,2 | ±0,3 | 37 | |
43.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | 12 | 30 | 27 | 1,2 | ±0,3 | 37 | |
43.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | 14 | 30 | 27 | 1,2 | ±0,3 | 37 | |
43.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | 16 | 30 | 27 | 1,2 | ±0,3 | 37 | |
43.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 14 | 30 | 27 | 1,2 | ±0,3 | 37 | |
43.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 16 | 30 | 27 | 1,2 | ±0,3 | 37 | |
43.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 16 | 30 | 27 | 1,2 | ±0,3 | 37 |
Loading...
Technische Daten | FSKK 2519 | FSKK 2525 | FSKK 3022 | FSKK 3027 | |
---|---|---|---|---|---|
max. Drehzahl | min-1 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
max. Drehmoment | Ncm | 40 | 40 | 60 | 60 |
max. Wellenversatz | |||||
Radial | mm | ± 0,25 | ± 0,25 | ± 0,3 | ± 0,3 |
Axial | mm | ± 0,4 | ± 0,4 | ± 0,4 | ± 0,4 |
Angular | Grad | ± 2,5 | ± 2,5 | ± 2,5 | ± 2,5 |
Drehfedersteife | Nm/rad | 22 | 22 | 30 | 30 |
Radialfedersteife | N/mm | 60 | 60 | 40 | 40 |
Tragheitsmoment | gcm2 | 13,5 | 15 | 35 | 37 |
max. M der Schrauben | Ncm | 65 | 65 | 120 | 120 |
Temperaturbereich | °C | -10 bis +80 | |||
Gewicht ca. | g | 16 | 18 | 30 | 32 |
Werkstoff | Flansch | Aluminium, eloxiert | |||
Werkstoff | Membran | Polyamid 6.6, glasfaserverstarkt |
M = Anzugsmoment der Klemmschraube
Aufgrund der Materialeigenschaften von Kunststoff kann eine Masabweichung in der Lange von bis zu 0,5 mm entstehen.
Ausführung | Scheibenausführung | Zulässiger Versatz | Winkelversatz / Radialversatz / Axialspiel | Grundwerkstoff | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
zulässiger Drehmomentbereich(N•m) | 0.05 bis 1.00 | Max. Drehzahlbereich(r/min) | 10,001 bis 78,000 | Eigenschaften | Hohe Alterungsbeständigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Nahrungmittelumgebung |
Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor / Drehgeber | Max. Drehzahl(r/min) | 12.000 | Zulässiger Radialversatzbereich(mm) | 0.21 bis 0.40 |
Zulässiger Winkelversatz(deg) | ±2,5 | Werkstoff - Scheibe | Polyimid | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10::80 |
Allowable Axial Clearance (±)(mm) | 0,4 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[A] Außendurchmesser(mm)
[W] Gesamtlänge(mm)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Trägheitsmoment(g・cm2)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften