Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Inhalte
- KKAK 1500
- KKAS 1500
Technische Daten | KKAK 1500xx/80 | KKAK 1500xx/92 | KKAK 1500xx/98 | |
---|---|---|---|---|
Harte Dampfungselement | Harte | 80 blau | 92 weis | 98 rot |
max. Drehzahl | min-1 | 19.000 | ||
max. Drehmoment | Ncm | 800 | 1.5 | 2.5 |
max. Wellenversatz | ||||
Radial | mm | ± 0,22 | ||
Axial | mm | ± 1 | ||
Angular | Grad | ± 1,3 | ||
Verdrehwinkel bei Tkmax | Grad | 10 | ||
Tragheitsmoment | gcm2 | 30 | ||
max. M der Schrauben | ISO 4029 Ncm | 150 | ||
ISO 4762 Ncm | 120 | |||
Temperaturbereich | °C | -30 bis +80 | ||
Gewicht ca. | g | 34 | ||
Werkstoff | Flansch | Aluminium | ||
Werkstoff | Dampfungselement | Polyurethan |
M = Anzugsmoment der Gewindestifte
Gute Bestandigkeit gegen Ole, Treibstoffe, Ozon und Witterungseinflusse
KKAK 1500
Bestellbeispiel: KKAK 1500 10/12 XX
(Serie ØW d1/d2 XX)
XX = Shore Harte
Technische Daten | KKAS 1500xx/80 | KKAS 1500xx/92 | KKAS 1500xx/98 | |
---|---|---|---|---|
Harte Dampfungselement | Harte | 80 blau | 92 weis | 98 rot |
max. Drehzahl | min-1 | 19.000 | ||
max. Drehmoment | Ncm | 800 | 1.5 | 2.5 |
max. Wellenversatz | ||||
Radial | mm | ± 0,22 | ||
Axial | mm | ± 1 | ||
Angular | Grad | ± 1,3 | ||
Verdrehwinkel bei Tkmax | Grad | 10 | ||
Tragheitsmoment | gcm2 | 30 | ||
max. M der Schrauben | ISO 4029 Ncm | 150 | ||
ISO 4762 Ncm | 120 | |||
Temperaturbereich | °C | -30 bis +80 | ||
Gewicht ca. | g | 34 | ||
Werkstoff | Flansch | Aluminium | ||
Werkstoff | Dampfungselement | Polyurethan |
M = Anzugsmoment der Gewindestifte
Gute Bestandigkeit gegen Ole, Treibstoffe, Ozon und Witterungseinflusse
KKAS 1500
Bestellbeispiel: KKAS 1500 12/14 XX
(Serie ØW d1/d2 XX)
XX = Shore Harte
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Eigenschaften | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Härte Dämpfungselement (Grad Shore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 80 (blau) | |
57.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 92 (weiß) | |
57.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 98 (rot) | |
57.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 6 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 80 (blau) | |
57.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 6 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 92 (weiß) | |
57.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 6 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 98 (rot) | |
57.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 8 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 80 (blau) | |
57.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 8 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 92 (weiß) | |
57.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | 8 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 98 (rot) | |
57.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 10 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 80 (blau) | |
57.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 10 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 92 (weiß) | |
57.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 10 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 98 (rot) | |
57.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 12 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 80 (blau) | |
57.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 12 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 92 (weiß) | |
57.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 12 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 98 (rot) | |
57.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 6 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 80 (blau) | |
57.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 6 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 92 (weiß) | |
57.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 6 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 98 (rot) | |
57.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 8 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 80 (blau) | |
57.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 8 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 92 (weiß) | |
57.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 8 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 98 (rot) | |
57.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 10 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 80 (blau) | |
57.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 10 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 92 (weiß) | |
57.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 10 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 98 (rot) | |
57.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 12 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 80 (blau) | |
57.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 12 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 92 (weiß) | |
57.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 12 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 98 (rot) | |
57.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 8 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 80 (blau) | |
57.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 8 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 92 (weiß) | |
57.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 8 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 98 (rot) | |
57.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 10 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 80 (blau) | |
57.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 10 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 92 (weiß) | |
46.97 € | 6 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 10 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 98 (rot) | |
57.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 12 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 80 (blau) | |
57.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 12 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 92 (weiß) | |
57.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 12 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 98 (rot) | |
57.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 10 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 80 (blau) | |
57.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 10 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 92 (weiß) | |
57.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 10 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 98 (rot) | |
57.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 12 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 80 (blau) | |
57.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 12 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 92 (weiß) | |
57.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 12 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 98 (rot) | |
57.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | 12 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 80 (blau) | |
57.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | 12 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 92 (weiß) | |
57.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | 12 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,2 | 98 (rot) | |
54.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 6 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,5 | 80 (blau) | |
54.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 6 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,5 | 92 (weiß) | |
54.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 6 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,5 | 98 (rot) | |
54.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 8 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,5 | 80 (blau) | |
54.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 8 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,5 | 92 (weiß) | |
54.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 8 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,5 | 98 (rot) | |
54.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 10 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,5 | 80 (blau) | |
54.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 10 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,5 | 92 (weiß) | |
54.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 10 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,5 | 98 (rot) | |
54.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 12 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,5 | 80 (blau) | |
54.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 12 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,5 | 92 (weiß) | |
54.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 12 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,5 | 98 (rot) | |
54.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 14 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,5 | 80 (blau) | |
54.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 14 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,5 | 92 (weiß) | |
54.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 14 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1,5 | 98 (rot) |
Loading...
Ausführung | Mit Klauen | Zulässiger Versatz | Winkelversatz / Radialversatz / Axialspiel | Grundwerkstoff | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
[A] Außendurchmesser(mm) | 26,5 | [W] Gesamtlänge(mm) | 28,5 | Max. Drehzahlbereich(r/min) | 10,001 bis 78,000 |
Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor / Drehgeber | Max. Drehzahl(r/min) | 19.000 | Zulässiger Radialversatzbereich(mm) | 0.21 bis 0.40 |
Zulässiger Radialversatz(mm) | ±0,22 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | ±1,3 | Werkstoff - Puffer | Polyurethan |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -30::+80 | Allowable Axial Clearance (±)(mm) | 1 | Trägheitsmoment(g・cm2) | 30 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Eigenschaften
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Härte Dämpfungselement(Grad Shore)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften