Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung / [Montagehöhe] 73 - 124 mm
Die Bockrollen von BS ROLLEN dienen dazu, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 73 und 124 mm. Auf 35.01 oder 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A310.A80.050 |
A310.A80.075 |
A310.A80.100 |
A310.A85.050 |
A310.A85.075 |
A310.A85.100 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 73 | 54 | 54 | 50 | 20 | |||
5.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 103 | 60 | 60 | 75 | 25 | |||
8.06 € | 1 | 3 Arbeitstage | 124 | 60 | 60 | 100 | 24 | |||
4.26 € | 4 | 2 Arbeitstage | 73 | 54 | 54 | 50 | 20 | |||
7.00 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 103 | 60 | 60 | 75 | 25 | |||
9.26 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 124 | 60 | 60 | 100 | 24 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Lastbereich(daN) | 35.01 bis 80.00 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften