Lenkrollen mit Bremse / C120 / Kunststoff Felge / Gummi Belag / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / C120 / Kunststoff Felge / Gummi Belag / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • C120.A80
  • C120.A85

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung / [Montagehöhe] 115 - 192 mm



Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von BS ROLLEN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 115 und 192 mm angeschraubt werden. Bei 35.01 oder 140 daN (kgf) liegt der Traglastbereich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C120.A80.081
C120.A80.100
C120.A80.125
C120.A80.151
C120.A85.081
C120.A85.100
C120.A85.125
C120.A85.151
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)

17.90 €

1 3 Arbeitstage 11535.01 bis 80.0094648021

15.38 €

1 3 Arbeitstage 13735.01 bis 80.00957010030

16.52 €

1 3 Arbeitstage 162.580.01 bis 140.00957012531

37.68 €

1 3 Arbeitstage 19280.01 bis 140.00946415032

20.72 €

1 3 Arbeitstage 11535.01 bis 80.0094648021

22.46 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

13735.01 bis 80.00957010030

25.46 €

4 2 Arbeitstage 162.580.01 bis 140.00957012531

42.98 €

1 3 Arbeitstage 19280.01 bis 140.00946415032

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung

Technischer Support