Apparate-Lenkrollen / A601 / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / A601 / Rückenloch

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: A601.C10.035

Marke: BS ROLLEN

Preis: 16.76

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A601.C10.035

Teilenummer
A601.C10.035
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.76 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Durchgangs-bohrung Montage- Höhe H(mm) 58 Lastbereich(daN) 80.01 bis 140.00
Plattenlänge L(mm) 60 Plattenbreite W(mm) 60 Rollen-Ø D(mm) 35
Radbreite B(mm) 25

Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / A601 / Rückenloch, die Teilenummer ist A601.C10.035.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A601.C10.035.

Technischer Support