Hersteller-Teilenummer: A620.C10.035
Marke: BS ROLLEN
Preis: 22.38 €
Lieferzeit: 2 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A620.C10.035
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung | Montage- Höhe H(mm) | 58 | Lastbereich(daN) | 80.01 bis 140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Plattenlänge L(mm) | 60 | Plattenbreite W(mm) | 60 | Rollen-Ø D(mm) | 35 |
Radbreite B(mm) | 25 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / A620 / PUR Belag ca. A90 / Lochplatte, die Teilenummer ist A620.C10.035.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A620.C10.035.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften