• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / A621 / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / A621 / Rückenloch

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: A621.C10.035

Marke: BS ROLLEN

Preis: 22.38

Lieferzeit: 4 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A621.C10.035

Teilenummer
A621.C10.035
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.38 €

10 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Durchgangs-bohrung Montage- Höhe H(mm) 58 Lastbereich(daN) 80.01 bis 140.00
Plattenlänge L(mm) 60 Plattenbreite W(mm) 60 Rollen-Ø D(mm) 35
Radbreite B(mm) 25

Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen mit Bremse / A621 / Rückenloch, die Teilenummer ist A621.C10.035.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A621.C10.035.

Technischer Support