• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / G120 / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Kunststoff-, Gummi-Belag / Lochplatte

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / G120 / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Kunststoff-, Gummi-Belag / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • G120.A80
  • G120.A90

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung / [Montagehöhe] 70 - 158 mm



BS ROLLEN hat diese Apparate-Lenkrollen mit Bremse entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 70 und 158 mm. Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 140 daN (kgf).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G120.A80.051
G120.A80.076
G120.A80.100
G120.A80.126
G120.A90.051
G120.A90.076
G120.A90.100
G120.A90.120
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)

25.68 €

1 3 Arbeitstage 7035.01 bis 80.0060605018

33.24 €

1 5 Arbeitstage 10135.01 bis 80.0060607524

40.78 €

1 3 Arbeitstage 13635.01 bis 80.00767010028

42.68 €

1 3 Arbeitstage 15835.01 bis 80.00767012528

22.66 €

1 3 Arbeitstage 7035.01 bis 80.0060605018

30.34 €

1 3 Arbeitstage 10135.01 bis 80.0060607523

40.78 €

1 3 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00767010027

40.94 €

1 3 Arbeitstage 15680.01 bis 140.00767012027

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung

Technischer Support