Balg-Distanz-Kupplungen / DRB / Korpus: Aluminium / Balg: rostreier Stahl / Halbschalenklemmung, Passfeder

Balg-Distanz-Kupplungen / DRB / Korpus: Aluminium / Balg: rostreier Stahl / Halbschalenklemmung, Passfeder

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

· Spielfreie Distanzkupplung
· Längen bis zu 3000mm
· Zum Synchronisieren von Achsen und Überbrücken von großen Achsabständen
· Hohe Torsionssteife durch beidseite Metallbälge.
· Einfache, radiale Montage
· Drehmomentbereich von 4,5 - 500Nm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DRB/4.5-[68-3000/1]-[6-16/1]-[6-16/1]
DRB/4.5-[68-3000/1]-[6-16/1]-N[6-16/1]
DRB/4.5-[68-3000/1]-N[6-16/1]-[6-16/1]
DRB/4.5-[68-3000/1]-N[6-16/1]-N[6-16/1]
DRB/10-[68-3000/1]-[6-16/1]-[6-16/1]
DRB/10-[68-3000/1]-[6-16/1]-N[6-16/1]
DRB/10-[68-3000/1]-N[6-16/1]-[6-16/1]
DRB/10-[68-3000/1]-N[6-16/1]-N[6-16/1]
DRB/18-[108-3000/1]-[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1]
DRB/18-[108-3000/1]-[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1]
DRB/18-[108-3000/1]-N[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1]
DRB/18-[108-3000/1]-N[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1]
DRB/30-[111-3500/1]-[10-30/1]-[10-30/1]
DRB/30-[111-3500/1]-[10-30/1]-N[10-30/1]
DRB/30-[111-3500/1]-N[10-30/1]-[10-30/1]
DRB/30-[111-3500/1]-N[10-30/1]-N[10-30/1]
DRB/60-[135-4000/1]-[12-35/1]-[12-35/1]
DRB/60-[135-4000/1]-[12-35/1]-N[12-35/1]
DRB/60-[135-4000/1]-N[12-35/1]-[12-35/1]
DRB/60-[135-4000/1]-N[12-35/1]-N[12-35/1]
DRB/150-[154-4000/1]-[14-44/1]-[14-44/1]
DRB/150-[154-4000/1]-[14-44/1]-N[14-44/1]
DRB/150-[154-4000/1]-N[14-44/1]-[14-44/1]
DRB/150-[154-4000/1]-N[14-44/1]-N[14-44/1]
DRB/200-[169-4000/1]-[16-48/1]-[16-48/1]
DRB/200-[169-4000/1]-[16-48/1]-N[16-48/1]
DRB/200-[169-4000/1]-N[16-48/1]-[16-48/1]
DRB/200-[169-4000/1]-N[16-48/1]-N[16-48/1]
DRB/300-[179-4000/1]-[20-60/1]-[20-60/1]
DRB/300-[179-4000/1]-[20-60/1]-N[20-60/1]
DRB/300-[179-4000/1]-N[20-60/1]-[20-60/1]
DRB/300-[179-4000/1]-N[20-60/1]-N[20-60/1]
DRB/500-[215-4000/1]-[25-65/1]-[25-65/1]
DRB/500-[215-4000/1]-[25-65/1]-N[25-65/1]
DRB/500-[215-4000/1]-N[25-65/1]-[25-65/1]
DRB/500-[215-4000/1]-N[25-65/1]-N[25-65/1]
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[A] Außendurchmesser
(mm)
[W] Gesamtlänge
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Bohrungen D1 Bohrungen D2 Max. Bohrungen D1 für Passfedernut Max. Bohrungen D2 für Passfedernut Passfedernut (D1) Passfedernut (D2)

-

1 22 Arbeitstage 1032.568 ~ 30004,526-166-161616NeinNein

-

1 22 Arbeitstage 1032.568 ~ 30004,526-166-161616NeinJa

-

1 22 Arbeitstage 1032.568 ~ 30004,526-166-161616JaNein

-

1 22 Arbeitstage 1032.568 ~ 30004,526-166-161616JaJa

-

1 22 Arbeitstage 1040.568 ~ 300010,1026-256-252525NeinNein

-

1 22 Arbeitstage 1040.568 ~ 300010,1026-256-252525NeinJa

-

1 22 Arbeitstage 1040.568 ~ 300010,1026-256-252525JaNein

-

1 22 Arbeitstage 1040.568 ~ 300010,1026-256-252525JaJa

-

1 22 Arbeitstage 1045108 ~ 300018210-25.410-25.425.425.4NeinNein

-

1 22 Arbeitstage 1045108 ~ 300018210-25.410-25.425.425.4NeinJa

-

1 22 Arbeitstage 1045108 ~ 300018210-25.410-25.425.425.4JaNein

-

1 22 Arbeitstage 1045108 ~ 300018210-25.410-25.425.425.4JaJa

-

1 22 Arbeitstage 1056111 ~ 350030210-3010-303030NeinNein

-

1 22 Arbeitstage 1056111 ~ 350030210-3010-303030NeinJa

-

1 22 Arbeitstage 1056111 ~ 350030210-3010-303030JaNein

-

1 22 Arbeitstage 1056111 ~ 350030210-3010-303030JaJa

-

1 22 Arbeitstage 1066135 ~ 400060312-3512-353535NeinNein

-

1 22 Arbeitstage 1066135 ~ 400060312-3512-353535NeinJa

-

1 22 Arbeitstage 1066135 ~ 400060312-3512-353535JaNein

-

1 22 Arbeitstage 1066135 ~ 400060312-3512-353535JaJa

-

1 22 Arbeitstage 1062154 ~ 4000150414-4414-444444NeinNein

-

1 22 Arbeitstage 1062154 ~ 4000150414-4414-444444NeinJa

-

1 22 Arbeitstage 1062154 ~ 4000150414-4414-444444JaNein

-

1 22 Arbeitstage 1062154 ~ 4000150414-4414-444444JaJa

-

1 22 Arbeitstage 1090169 ~ 4000200416-4816-484848NeinNein

-

1 22 Arbeitstage 1090169 ~ 4000200416-4816-484848NeinJa

-

1 22 Arbeitstage 1090169 ~ 4000200416-4816-484848JaNein

-

1 22 Arbeitstage 1090169 ~ 4000200416-4816-484848JaJa

-

1 22 Arbeitstage 10110179 ~ 4000300420-6020-606060NeinNein

-

1 22 Arbeitstage 10110179 ~ 4000300420-6020-606060NeinJa

-

1 22 Arbeitstage 10110179 ~ 4000300420-6020-606060JaNein

-

1 22 Arbeitstage 10110179 ~ 4000300420-6020-606060JaJa

-

1 22 Arbeitstage 10122215 ~ 4000500525-6525-656565NeinNein

-

1 22 Arbeitstage 10122215 ~ 4000500525-6525-656565NeinJa

-

1 22 Arbeitstage 10122215 ~ 4000500525-6525-656565JaNein

-

1 22 Arbeitstage 10122215 ~ 4000500525-6525-656565JaJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung mit Balg Eigenschaften Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotor
Max. Drehzahl(r/min) 1500 Zulässiger Radialversatz(mm) 5 Zulässiger Winkelversatz(deg) 1,5
Werkstoff - Balg Rostfreier Stahl

Technischer Support